Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему движок SITRANS Soft Sensor Engine IQ?

SITRANS Soft Sensor Engine IQ (SITRANS SSE IQ) на базе искусственного интеллекта — это технология виртуальных измерений, сочетающая уникальный подход к искусственному интеллекту и технологический опыт для широкого спектра приложений без необходимости использования специального физического датчика.

SSE IQ собирает существующие данные измерений, объединяет их в сеть данных и определяет корреляции. Используя исторические данные о заводе, глубокие технологические ноу-хау Siemens и искусственный интеллект, создается модель процесса, которая может имитировать измерение датчика практически в реальном времени.

Этот программный датчик может выступать в качестве резервного измерения или даже заменять физические датчики. Это повышает производительность процессов до 100% и минимизирует эксплуатационные расходы за счет сокращения затрат на обслуживание.

A diagram showing the Siemens application overview with various sections and icons.

Ключевые преимущества

Улучшить результаты измерений

Вы быстро получаете точные данные, помогающие принимать своевременные и точные решения.

Повышение производительности процесса

Ваши процессы могут работать более плавно и стабильно, увеличивая время безотказной работы.

Минимизируйте эксплуатационные расходы

Сокращая затраты на обслуживание и другие расходы, это помогает поддерживать операционный бюджет на целевом уровне.

Избранные возможности

Начните