Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно SITRANS SL?

SITRANS SL — это лазерный диодный газоанализатор, предназначенный для измерения кислорода (O2) с высокой чувствительностью. При минимальных затратах на установку и техническое обслуживание SITRANS SL гарантирует высокий уровень экономической эффективности и реальную экономию средств. Инновационная встроенная эталонная ячейка обеспечивает уникальное пользовательское преимущество при минимальных потребностях в техническом обслуживании и повторной калибровке.

Ключевые преимущества

Повысьте достоверность измерений

Обеспечьте высокую точность до 0,075% при низком длительном дрейфе в широком диапазоне от 0,008 до 400 бар для стабилизации контуров управления и улучшения качества продукции.

Ускорьте очистку и проверку

Используйте корпус из нержавеющей стали, диафрагмы скрытого монтажа и гигиенические соединения, соответствующие требованиям EHEDG и 3A, для упрощения процедур и документации CIP/SIP.

Сократите время простоя с помощью встроенной диагностики

Используйте локальные кнопки и диагностику устройства для быстрой настройки, моделирования и устранения неполадок, минимизации времени ввода в эксплуатацию и перерывов в технологическом процессе.

Избранные возможности