Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно SIPROCESS UV600?

SIPROCESS UV600 обеспечивает селективную УФ-спектроскопию для одновременного измерения до трех компонентов с превосходной долговременной стабильностью и удаленным подключением к системам управления технологическими процессами. Unified Edge Apps расширяет это преимущество, обеспечивая масштабируемую визуализацию, безопасный жизненный цикл приложений и быстрое развертывание на уровне оператора, что позволяет быстрее получать аналитические данные в непосредственной близости от процесса.

Ключевые преимущества

Измерьте несколько компонентов

Одновременное количественное определение NO, NO2, SO2 или H2S в одном анализаторе для оптимизации мониторинга и отчетности.

Сократите затраты на техническое обслуживание

Откажитесь от внешних преобразователей с помощью прямой компиляции NO и NO2, что сокращает количество проверок и снижает эксплуатационные расходы.

Улучшите дистанционную видимость

Используйте современные интерфейсы для мониторинга сети и подключения к системам управления технологическими процессами для поддержки упреждающих операций.

Избранные возможности

Начните