Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему модульные анализаторы технологических газов SIPROCESS GA700?

SIPROCESS GA700 обеспечивает точный и надежный анализ технологических газов с единой операционной концепцией, упрощающей ввод в эксплуатацию, эксплуатацию и обслуживание. Модульная платформа масштабируется в соответствии с вашим технологическим процессом, сокращая время простоя и затраты на жизненный цикл, обеспечивая при этом эксплуатационную готовность. Помимо стоечных и настенных шкафов, новое полевое устройство Ex d сочетает в себе защиту Ex d и Ex e, что обеспечивает легкую модификацию, высокую эксплуатационную готовность и меньшие затраты на техническое обслуживание. Благодаря защите IP 65 и расширенному температурному диапазону до +60 °C он обеспечивает безопасную работу в суровых условиях.

Краткий обзор портфолио

  • Модули комбинирования: ULTRAMAT 7, OXYMAT 7, CALOMAT 7
  • Три корпуса: 19-дюймовая стойка, настенное, полевое устройство Ex‑D
  • Быстрая настройка с помощью технологии Plug & Measure и встроенной коррекции помех

Ключевые преимущества

Упрощение ввода в эксплуатацию и модернизации

Клеммы Ex e позволяют легко модифицировать и быстро менять проводку, не открывая корпус Ex d, что сокращает время настройки.

Максимальное время безотказной работы во взрывоопасных зонах

Устойчивый к давлению корпус Ex d позволяет редко открывать корпус на месте, что обеспечивает высокую эксплуатационную готовность и соответствие нормативным требованиям.

Сократите затраты на техническое обслуживание

Быстрая замена соединительных компонентов сводит к минимуму время обслуживания и снижает затраты на жизненный цикл.

Избранные возможности