Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Зачем устанавливать BGA?

Set BGA — это компактная стандартизированная аналитическая система, которая непрерывно контролирует свалки, сточные воды и биогаз. Комплект BGA содержит все необходимые компоненты: от отбора проб газа до управления оператором, одновременно контролируя до четырех потоков проб.

Оптимизируйте процессы с помощью быстрого и надежного анализа сырого биогаза и получите экономические преимущества за счет:

  • Снижение затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание за счет мониторинга нескольких ферментеров с помощью одного устройства
  • Высокая эксплуатационная надежность и долговременная стабильность благодаря прочной конструкции и увеличенному сроку службы датчика H2S
  • Высокая точность и безопасность измерений — обработка легковоспламеняющихся газов в высоких концентрациях без разбавления в соответствии с отчетами TÜV

Ключевые преимущества

Сокращение расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание

Контролируйте несколько ферментеров с помощью одного устройства с помощью нашей функции переключения точек измерения. Закажите систему «готовой к работе», чтобы минимизировать затраты на установку и сэкономить на эксплуатационных расходах и расходах на техническое обслуживание.

Обеспечьте высокую эксплуатационную надежность и стабильность

Положитесь на прочную, совместимую с отраслью конструкцию, обеспечивающую высокую эксплуатационную надежность и долговременную стабильность. Датчик H2S обеспечивает длительный срок службы, устраняя необходимость разбавления или обратной промывки для обеспечения стабильной работы.

Обеспечьте высокую точность и безопасность измерений

Проводите точные измерения неразбавленных проб газов, включая легковоспламеняющиеся газы с высокой концентрацией, с проверкой TÜV.

Избранные возможности