Почему Series 6?
Siemens Series 6 представляет собой унифицированный корпус и управление под управлением Namur для анализа добывающих технологических газов, упрощая интеграцию и обеспечивая надежную работу в сложных условиях. Он обеспечивает мониторинг выбросов и управление технологическими процессами с проверенной точностью и соответствием требованиям.
Портфолио:
- ULTRAMAT 6 | для компонентов, активных в инфракрасном диапазоне
- ULTRAMAT/OXYMAT 6 | для ИК-активных компонентов и кислорода
- OXYMAT 6 | для кислорода
- OXYMAT 61 | для стандартных кислородных применений
- OXYMAT 64 | для микропримесей кислорода
- CALOMAT 6 | для водорода и благородных газов
- CALOMAT 62 | для водорода и благородных газов в коррозионных газах
- FIDAMAT 6 | для углеводородов
Ключевые преимущества
Упростите интеграцию всех анализаторов
Унифицированный корпус и работа NAMUR с SIMATIC PDM и SIPROM GA для установок ULTRAMAT, OXYMAT, CALOMAT и FIDAMAT.
Ускорьте техническое обслуживание в любой среде
Газонепроницаемая сепарация, конструкция со степенью защиты IP65, возможности нагрева и продувки Ex (p) обеспечивают надежность всех анализаторов серии 6.
Обеспечение соответствия требованиям и безопасности процессов
Сертифицированные конфигурации и проверенные принципы измерения способствуют мониторингу выбросов и управлению критическими процессами.
Портфолио серии 6
ULTRAMAT 6 | для компонентов, активных в инфракрасном излучении
Соответствуют высоким стандартам надежности и качества измерений. Это гарантируется современной электроникой, простотой эксплуатации и физическим элементом, адаптированным к задаче измерения.

ULTRAMAT/OXYMAT 6 | для ИК-активных компонентов и кислорода
Объединяет функции ULTRAMAT 6 и OXYMAT 6 в одном 19-дюймовом анализаторе.

OXYMAT 6 | для кислорода
Соответствует высоким стандартам в требовательных приложениях благодаря современной электронике, простоте эксплуатации и физическому элементу, адаптированному к задаче измерения.

OXYMAT 61 | для стандартных кислородных применений
Экономичный анализатор кислорода для стандартных применений.

OXYMAT 64 | для микропримесей кислорода
Измеряйте концентрацию кислорода в мельчайших следах, даже в минимальном диапазоне измерений 0... 10 ppm.

CALOMAT 6 | для водорода и благородных газов
Для непрерывного измерения водорода и благородных газов измеряется удельная теплопроводность смеси проб газа, которая используется для расчета концентрации.

CALOMAT 62 | для H2 и благородных газов в коррозионных газах
Прибор для анализа теплопроводности, специально разработанный для применения в агрессивных газах.

FIDAMAT 6 | для углеводородов
Хорошо подходит для непрерывного измерения общего количества углеводородов.