Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

EMS, PQ Audit and Solutions, Management Audit Consultancy при поддержке PQEXCEL SOLUTIONS LLP

PQExcel — компания, занимающаяся инженерными решениями, специализирующаяся на качестве электроэнергии, системах управления энергопотреблением (EMS) и низковольтных панелях управления. Основанная в 2020 году, компания PQExcel быстро завоевала репутацию надежного партнера для отраслей, ищущих решения, ориентированные на производительность. Наши предложения варьируются от разработки и производства панелей управления по индивидуальному заказу до передовых систем мониторинга энергопотребления, помогающих клиентам оптимизировать энергопотребление, повысить надежность и достичь целей в области устойчивого развития.
В соответствии с нашим видением «За пределами оборудования. На пути к эффективности» PQExcel теперь предоставляет консультационные услуги по стандартам ISO 50001 и ISO 9001, что позволяет организациям снизить затраты на электроэнергию, улучшить качество процессов и подготовиться к глобальной сертификации.

Почему Мониторинг энергопотребления и внедрение качества электроэнергии?

Для обеспечения эффективности и соответствия требованиям оборудования требуется мониторинг энергопотребления и контроль электрических характеристик. В этом предложении используются измерительные устройства SENTRON и программное обеспечение SENTRON powermanager для обеспечения систем мониторинга и управления энергопотреблением, поддерживающих ISO 50001 и ISO 9001. Аудит качества электроэнергии оценивает гармоники и помехи для определения корректирующих мер, повышающих надежность и соответствующих ограничениям IEEE 519.

Диспетчер питания SENTRON с PAC и Powercenter

Преимущеста

  • Усиливает мониторинг энергопотребления и контроль производительности. Развертывает структурированный энергетический мониторинг с использованием измерительных устройств SENTRON для определения исходных условий, отслеживания показателей энергетической эффективности и поддержки внедрения ISO 50001 с помощью измеримых мер по энергоэффективности и управлению спросом.
  • Улучшает качество электроэнергии и электрические характеристики. Проводит аудит качества электроэнергии для оценки гармоник, дисбаланса напряжения и проблем со спросом, а также определяет меры по снижению выбросов и решения по улучшению для повышения надежности и соответствия ограничениям IEEE 519.
  • Готовность интегрированной системы управления. Создает структурированные системы управления, согласованные с ISO 50001 и ISO 9001, включая документацию, процессы мониторинга и подготовку к внутреннему аудиту, для обеспечения устойчивого соответствия и постоянного улучшения.

Избранные возможности

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Дополнительная информация и ресурсы