Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Tank level monitoring при поддержке PowTechnology

POWTechnology уже более 35 лет специализируется на интеллектуальной автоматизации и является партнером Siemens по решениям Measurement Intelligence. Мы помогли клиентам использовать данные датчиков и машин в облаке для повышения надежности, производительности и устойчивого развития. Портфель датчиков и измерительных приборов Siemens Measurement Intelligence легко интегрируется с «готовыми к использованию» шлюзами POWTechnology, что позволяет пользователям быстро, легко и экономично собирать данные и обеспечивает комплексные решения, адаптированные к потребностям клиентов. POWTechnology объединяет OT и информационные технологии.

Почему Дистанционный контроль уровня в баке?

Удаленный мониторинг резервуаров снижает затраты на дистрибуцию и предотвращает выбег и избыток жидкости благодаря аналитике в реальном времени и более эффективной логистике. Датчики уровня Siemens и шлюзы POWTechnology Metron обеспечивают надежное и быстрое развертывание даже без электропитания на месте. Подходит для химикатов, топлива, продуктов питания, отходов и многого другого. Доказанная экономия миль доставки составляет более 30%.

Схема потока данных датчика уровня с веб-порталами

Преимущеста

  • Снижение логистических затрат
  • Меньшее количество переливов, снижение воздействия на окружающую среду
  • Снижение расхода топлива приводит к снижению выбросов CO2
  • Повышение качества обслуживания
  • Меньше выбегов и паники. Лучшее планирование и закупки

Избранные возможности