Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Connecting Sensors & Machines to the Cloud при поддержке PowTechnology

POWTechnology уже более 35 лет специализируется на интеллектуальной автоматизации и является партнером Siemens по решениям Measurement Intelligence. Мы помогли клиентам использовать данные датчиков и машин в облаке для повышения надежности, производительности и устойчивого развития. Портфель датчиков и измерительных приборов Siemens Measurement Intelligence легко интегрируется с «готовыми к использованию» шлюзами POWTechnology, что позволяет пользователям быстро, легко и экономично собирать данные и обеспечивает комплексные решения, адаптированные к потребностям клиентов. POWTechnology объединяет OT и информационные технологии.

Почему Шлюзы IIoT — первый шаг к более разумным операциям?

Для большинства компаний перенос данных датчиков и машин в облако сопряжен со скрытыми затратами: время на проектирование, ресурсы и инфраструктуру они не могут оправдать. POWTechnology устраняет эти барьеры. Являясь партнером Siemens Measurement Intelligence Solution Solution, их шлюзы IIoT легко интегрируются с портфелем датчиков и измерительных приборов MI. Благодаря 35-летнему опыту в области зондирования и более 100 000 развертываний по всему миру, от первого устройства до полной комплектации.

IIoT для интеллектуального производства, соединение ИТ с OT

Преимущеста

  • Сокращение потерь энергии и сокращение эксплуатационных расходов начинается с понимания того, что на самом деле происходит в процессе. Данные в реальном времени заменяют реактивные догадки: для перехода не требуется дополнительного количества инженерного персонала или капитальных вложений.
  • Непрерывный мониторинг с настраиваемыми предупреждениями выявляет проблемы в процессе до того, как они перерастут в сбои. Группы технического обслуживания реагируют на реальные условия, а не на фиксированные графики, сокращая как незапланированные простои, так и ненужные затраты на обслуживание.
  • Автоматические данные датчиков заменяют трудоемкие ручные обходы. Персонал освобождается от необходимости пользоваться буфером обмена сообщениями и откладывать составление отчетов, а затем перенаправляется на более важные задачи, а система обеспечивает точные и непрерывные технологические данные.
  • Уровни, потоки и критические пороговые значения технологических процессов постоянно контролируются, что позволяет поддерживать операции в пределах нормативных требований. Своевременные оповещения позволяют принять меры до того, как произойдет экологический инцидент или нарушение нормативных требований.
  • Начните с единого подключенного актива и масштабируйте развертывание в масштабах всего предприятия в оперативном темпе. Решения POWTechnology растут без восстановления уже существующего оборудования и добавления датчиков, машин и облачных интеграций по мере расширения производства.

Избранные возможности

Case Study

Солнечная панель на металлическом заборе

Исключено биение более чем в 100 емкостях для жидкого навоза на фермах

AWSM Farming управляет более чем 100 резервуарами для навозной жижи. Задержки, выполняемые вручную, создавали риск износа, перелива и загрязнения. Мониторинг промышленного Интернета вещей в солнечной энергетике решил все три проблемы. Теперь данные маршрутизирует танкерный парк из 60 транспортных средств.

Часто задаваемые вопросы