Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Решения Polarion для гибкой разработки программного обеспечения

Обеспечьте гибкость, защищая при этом качество и соответствие нормативным требованиям. Сделайте процесс утверждения максимально простым, но при этом соблюдайте нормативные требования.

Обеспечьте скорость и соответствие нормативным требованиям

Соблюдение нормативных требований и гибкая скорость часто рассматриваются как противоположные силы, но это не обязательно так. Polarion зарекомендовал себя как гибкое корпоративное решение для организаций, которые должны соответствовать таким стандартам, как ISO 26262, FDA 21 CFR, часть 820, IEC 62304, CMMI и SPICE, сохраняя при этом темпы и гибкость, необходимые для разработки современных продуктов.

Независимо от того, хотите ли вы продемонстрировать осмотрительность в сфере корпоративного управления, управлять требованиями и тестировать жизненные циклы или снизить риски, связанные с проектами и продуктами, Polarion обеспечивает распределенным командам прозрачность и отслеживаемость, позволяющие действовать быстро и без лишних затрат.

Два человека сидят в креслах с высокой спинкой и раскладными столами лицом друг к другу в современном офисном помещении, держат документы, а на заднем плане — настенное изображение зданий и технические схемы.

Гибкое корпоративное решение для разработки программного обеспечения

поляризационная корпоративная гибкая, 1280x720

Полная видимость и контроль

Отслеживайте каждое изменение от запроса до внедрения с помощью полного контрольного журнала. Отслеживайте текущее состояние всех проектов с помощью мгновенного анализа последствий и полного представления жизненного цикла разработки

Polarion — гибкое корпоративное предприятие — быстрый запуск — Getty Images — 1178465963-1280x720

Быстрый старт

Импортируйте существующие данные из Microsoft Word или Excel, чтобы создать бэклог продуктов онлайн за считанные минуты. Немедленно запустите свою команду без длительной настройки, миграции или переподготовки.

Polarion — гибкая корпоративная система — гибкая отчетность — Getty Images — 2263817336-1280x720

Гибкая отчетность в реальном времени

Получите доступ к готовым графикам спринтов и релизов, доскам Kanban, агрегированию общих затрат и оценок, расчету скорости и целому портал других отчетов и расширений. Все можно адаптировать к вашей модели данных.

Polarion — гибкая корпоративная база данных — Getty Images — 2184290271

Интеграция и сотрудничество

Легко соединяйте команды, инструменты и рабочие процессы. Держите распределенные команды в курсе обновлений в реальном времени, сохраняя при этом отслеживаемость гибридных процессов и сред разработки.