Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Shannon® Onboarding Package при поддержке plus10

plus 10 is a Fraunhofer Spinoff that develops and delivers live learning optimization tools for complex fully automated assembly, production lines and injection molding machines. We are world-wide unique in the field of live learning systems for Healthcare / Pharma / Medtech production (fully GMP compliant) but also present in other industries like Automotive, Electronics and Consumer goods. Our tools are used for root-cause detection, trouble-shooting, knowledge transfer and quality optimization – leading to +10% OEE.

Почему SHANNON® - Shop Floor Assistance for Downtime Reduction?

Shannon® — это помощник в цеху, управляемый искусственным интеллектом, который постоянно анализирует высокочастотные данные ПЛК. Он выявляет основные причины снижения производительности и предоставляет оператору ситуационные рекомендации непосредственно. Каждое решение и информация, введенная оператором, обогащают общую базу знаний, предоставляя доступ к экспертным знаниям для всех сотрудников на любом объекте на том языке, на котором они зарегистрированы. Это сокращает среднее время восстановления, ускоряет обучение и балансирует производительность в разные смены.

Преимущеста

  • Ускорение устранения неполадок за счет мгновенного выявления и локализации основных причин ошибок
  • Сокращение времени простоя (MTTR) благодаря рекомендациям по ситуационным решениям
  • Повышение производительности за счет приоритизации и устранения существующих узких мест
  • Обмен знаниями по решению проблем между всеми сменами и сотрудниками, что позволяет круглосуточно сокращать колебания в производительности

Избранные возможности

Case Study

Ответа не получи

Быстрое наращивание производства с помощью Shannon® в YPSOMED, Шверин

Shannon® улучшает автоматизированное производство автоинжекторов на заводе YPSOMED в Шверине, обеспечивая обнаружение ошибок в реальном времени, обмен знаниями и оптимизацию на основе данных, повышая эффективность и ускоряя наращивание объемов производства

Практическое применение

Select...
Ответа не получи

Shannon® оптимизирует автомобильные мегазаводы

Развернув Shannon® на мегазаводе Brandýs, компания Aumovio (ранее Continental) повысила эксплуатационную готовность на 18% и увеличила время наработки на отказ на 95%, сократив время простоя и обеспечив оптимизацию автоматизированного производства дисплеев на основе данных.

Часто задаваемые вопросы

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Предварительные условия

Устройство Siemens Industrial Edge, установленное в машинной сети с помощью приложения plus10

Подключение: зашифрованный исходящий трафик к облачному серверу через HTTPS

ПЛК: семейство S7-1200/1500 или другие ПЛК с производительным сервером OPC UA на борту

TIA V19 или выше

Сигналы TIA PLC, используемые для оповещения о событиях HMI

Другие случаи требуют разъяснений в технической поддержке plus10: interested@plus10.de