Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

HOPPER - the online quality optimizer for scrap reduction при поддержке plus10

plus 10 — это дочерняя компания Fraunhofer, которая разрабатывает и поставляет инструменты оптимизации обучения в реальном времени для сложных полностью автоматизированных сборочных, производственных линий и машин для литья под давлением. Мы уникальны во всем мире в области систем интерактивного обучения для производства в сфере здравоохранения, фармацевтики и медицинских технологий (полностью соответствуют требованиям GMP), но также представлены в других отраслях, таких как автомобилестроение, электроника и потребительские товары. Наши инструменты используются для выявления первопричин, устранения неполадок, передачи знаний и оптимизации качества, что приводит к увеличению OEE на 10%.

Почему Hopper — оптимизация параметров в реальном времени для обеспечения устойчивого качества?

Hopper изучает данные о машинах, сырье и технологическом процессе и генерирует ситуационные рекомендации по оптимальным настройкам параметров, чтобы свести к минимуму количество отходов и время цикла. Вместо того чтобы полагаться на метод проб и ошибок вручную, компания Hopper предоставляет ситуационные рекомендации по настройке конкретных параметров на основе практически изученного идеального процесса и соблюдения окон валидации.

Ответа не получи

Преимущеста

  • Сокращение различных объемов брака и времени цикла. plus10 Hopper генерирует ситуационные рекомендации по настройке конкретных параметров машины и блоков управления температурой.
  • Ситуационная реакция на изменения партии сырья, например, из-за разной сушки, температуры, изменения вязкости, использования рециркулятов (ПЦР) или разных партий. Подходит также для литья под давлением эластомеров и термопластов, а также для сложных материалов, таких как термопласты с высоким содержанием рециркулята
  • Упрощение работы с несколькими машинами за счет рекомендаций в реальном времени для всех подключенных машин
  • Ситуационные настройки для установки параметров сложных пресс-форм — в проверенных окнах.
  • Hopper предоставляет масштабируемые знания о процессах и позволяет командам работать на экспертном уровне независимо от смены или опыта.

Избранные возможности

Case Study

Ответа не получи

plus10 и ZAHORANSKY оптимизируют медицинские технологии

Узнайте, как компания ZAHORANSKY использует Hopper от plus10 для ускорения ввода в эксплуатацию сложных систем литья под давлением и сокращения отходов. Проблема: нестабильные процессы, вызванные колебаниями материала

Практическое применение

Select...

Производство радиальных уплотнений вала Simmering® на FST

«Компания Hopper оказывает поддержку нашим инженерам-монтажникам, предлагая рекомендации по параметрам при точной настройке параметров машины и устранении неполадок, чтобы повысить и стабилизировать эффективность всех валов в наших сложных процессах литья эластомеров под давлением. «А. Ботта, менеджер по технологическому проектированию компании FST в Люзерне, Италия

Часто задаваемые вопросы

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Предварительные условия

Характеристики сырья на партию, например плотность, вязкость

Окружающая среда продукта, например температура окружающей среды+влажность

Тип машины и конфигурация, например электрическая, гибридная/гидравлическая

Данные процесса (фактический и заданный параметр), например кривые давления/скорости впрыска

периферийные устройства, например, устройство горячего/холодного типа, температурное устройство

Отзывы о качестве продукта, например, геометрические характеристики поверхности, вес

Спецификация продукта, например допустимые границы параметров процесса

Сопоставление между каждым из вышеупомянутых источников данных

Подключение: зашифрованный исходящий трафик к облачному серверу через HTTPS

Устройство Siemens Industrial Edge, установленное в машинной сети с помощью приложения plus10