Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Planar Motor System при поддержке Planar Motor

We assist customers in their digital transformation by providing flexible and maintenance-free transport systems. These systems offer precision in six degrees of freedom, and are totally modular, enabling scalability and flexibility. The modular design and software defined routing allows more of a machine’s function to be defined digitally than with any other motion technology, speeding up changeovers and making scaling up or repurposing lines more practical.

Почему Гибкие машины для транспортировки продукции для интеллектуального производства?

Системы Planar Motor разработаны для продвинутой автоматизации и точного перемещения между машинами и между ними. Они обслуживают производственные компании, OEM-производителей и интеграторов, которым нужны быстрые, гибкие, чистые и надежные решения по управлению движением. Системы устанавливают новые стандарты компактности, адаптируемости к технологическим процессам и модульности, позволяя клиентам оптимизировать производительность, минимизировать время простоя и производить широкий спектр продуктов на одном станке.

Преимущеста

  • Высокоинновационные производственные решения: благодаря Planar Motor машины с непревзойденной универсальностью для инновационных применений становятся реальностью. Контролируйте каждый отдельный продукт полностью независимо и при необходимости направляйте продукты в технологический поток и выводите его из него с абсолютной прослеживаемостью.
  • Ускорение вывода продукции на рынок: двигательные системы Planar быстро развертываются и легко вводятся в эксплуатацию. Их адаптируемость позволяет быстро наращивать производство независимо от того, выпускаете ли вы небольшие партии или большие объемы, настраиваете отдельные продукты или работаете с несколькими вариантами.
  • Ускорьте наращивание и масштабирование без особых усилий: добавляйте или удаляйте xBots по мере изменения производственных потребностей. Сохраняйте гибкость благодаря модульной компоновке: переставляйте модули машин, легко соединяйте пролеты и бесконечно расширяйте систему.
  • Более высокая производительность и улучшенное техническое обслуживание: использование нескольких продуктов на одной машине означает более высокий коэффициент использования и меньшие инвестиции. Системы Planar Motor работают без трения и обладают высокой динамикой. Они не требуют технического обслуживания и обеспечивают легкий доступ к производственным процессам.

Избранные возможности

Case Study

SIMATIC S7-1500

Системы автоматизации и программное обеспечение Siemens SIMATIC

Системы Planar Motor серий 3 и 4 легко интегрированы в портал TIA Portal и экосистему SIMATIC.

Практическое применение

Select...
XBots на взлетной полосе

Фармацевтика и медико-биологические науки

Система Planar Motor обеспечивает улучшенную отслеживаемость продукции, а упрощенная механика сокращает время переналадки и сокращает объем технического обслуживания. Гигиенический вариант продукта обеспечивает непревзойденную чистоту, что делает Planar Motor идеальной транспортной системой для стерильных сред.