Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

HyperLynx

HyperLynx Signal Integrity

HyperLynx — это комплексное решение Signal Integrity (SI) для высокоскоростного анализа цифровых предмакетов и проверки после компоновки. Интерфейсы с двойной скоростью передачи данных (DDR), высокоскоростные последовательные каналы и сигналы общего назначения можно анализировать на предмет требований к качеству сигнала и эксплуатационной рентабельности.

Важность целостности сигнала

Целостность сигнала — это аналоговый анализ коммутационного поведения высокоскоростных цифровых сигналов. То, является ли сигнал «высокоскоростным» и его следует учитывать с точки зрения целостности сигнала, определяет не скорость передачи данных, а граничная скорость выходного драйвера. Как только электрическая длина сигнала (задержка) превышает 1/4 времени нарастания сигнала водителя, при нетщательном регулировании импеданса в сигнале возникают проблемы с отражениями и звонками. Это порог, на котором целостность сигнала становится важной. Сигналы с низкой скоростью передачи данных по-прежнему могут иметь проблемы со звонками и отражениями, поскольку целостность сигнала зависит от предельной скорости, а не скорости передачи данных.

На этом фоне скорость передачи сигналов продолжает резко расти, а граничные скорости снижаются, чтобы не отставать. Между тем размеры печатных плат (печатных плат) не уменьшаются, поэтому проблемы с целостностью сигнала становятся все более распространенными. Для современных устройств типичная граничная частота выходного сигнала составляет 250 пс; на данный момент для обеспечения целостности сигнала следует учитывать следы длиной более 0,375 дюйма. В современном дизайне широко распространена необходимость учитывать целостность сигнала.

Для обеспечения управляемости задач проектировщика многие интерфейсы компонентов основаны на стандартах, определяющих способы подключения сигналов и их электрические характеристики. Хорошими примерами являются память DDR и протоколы последовательной связи, такие как Ethernet. Если трассы сигнала соответствуют этим спецификациям, а компоненты соответствуют спецификациям или превосходят их, интерфейс должен работа. Тем не менее, многие стандарты интерфейсов определяют электрические характеристики, такие как импеданс, потери, перекрестные помехи, перекос и отверстия в проушинах, для прогнозирования которых требуется детальное моделирование и моделирование. HyperLynx SI — идеальное решение этих проблем.

Приложения для обеспечения целостности сигналов HyperLynx

HyperLynx предоставляет полный набор инструментов Signal Integrity, которые упрощают и автоматизируют анализ целостности сигналов. Это делает сложный анализ более доступным для разработчиков систем, что, в свою очередь, помогает упростить процесс проектирования и снизить нагрузку на специализированных экспертов в области СИ.

Select...

Анализ интерфейса DDR

HyperLynx обеспечивает полный анализ памяти DDR3-5 и LPDDR3-5 на уровне интерфейса, моделируя и анализируя требования к качеству сигнала и межгрупповой синхронизации. Понимание каждой версии стандарта Ассоциации твердотельных технологий (JEDEC) с соответствующим изменением аналитического потока и показателей анализа. В рамках анализа HyperLynx моделирует целостность сигналов и поведение синхронизации, специфичных для контроллера.

Моделирование DDRx Design, показывающее моделирование печатной платы DDR4.

Прогрессивная проверка

Уникальная прогрессивная методология верификации HyperLynx позволяет быстрее находить проблемы с меньшими усилиями и максимально эффективно использовать своих ценных экспертов по СИ. Узнайте, как анализ соответствия позволяет проводить анализ без использования имитационных моделей поставщиков, и ознакомьтесь с нашей системой автоматического извлечения моделей каналов после компоновки, которая обеспечивает возможность анализа всех последовательных каналов в проекте.

Краткое описание анализа целостности сигналов с прогрессивной верификацией HyperLynx

Встроенный редактор стеков

hyperlynx general PCB signal integrity stackup editor for signal integrity analysis

Правильное моделирование стека печатной платы является основой точных результатов моделирования. Не все стеки одинаковы; необходимо указать точные материалы, свойства и размеры, использованные при изготовлении платы, чтобы результаты моделирования совпадали с реальной печатной платой. Эта информация обычно неверна в базе данных печатных плат, полученной от проектировщиков, и часто меняется при выборе конкретного производителя для сборки платы.

Редактор стеков HyperLynx позволяет разработчикам управлять данными стека, чтобы они отражали ход сборки платы. Они могут независимо просматривать и редактировать свойства каждого слоя, задавать шероховатость поверхности трассы и изменения геометрии трасс в результате производства. Редактор стеков HyperLynx может импортировать данные стека непосредственно из Z-Zero Z-Planner, что позволяет разработчикам выбирать материалы из большой базы данных материалов и моделировать эффекты различных схем сборки плат.

продукты

Анализ целостности сигнала

Часто задаваемые вопросы о HyperLynx SI