Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

HyperLynx Schematic Analysis

HyperLynx Schematic Analysis

Сократите количество ошибок при проектировании и повысьте качество продукции с помощью HyperLynx Schematic Analysis. Все цепи на схеме полностью проверяются с использованием обширной библиотеки моделей, что исключает сотни часов визуального контроля и лабораторной отладки. Автоматизируйте анализ схем на уровне платы для любого процесса проектирования печатных плат.

HyperLynx Schematic Analysis
Независимая проверка модели детали

Упрощенная верификация схем

HyperLynx Schematic Analysis обеспечивает быструю и эффективную проверку схем, позволяя пользователям быстрее и проще находить проблемы без использования инструментов углубленного моделирования. Быстро и легко систематизируйте и визуализируйте ошибки в схемах, сокращая при этом сроки выпуска продукции и снижая затраты.

Быстрая и эффективная проверка схем

HyperLynx Schematic Analysis устраняет необходимость ручного просмотра схем и повышает общую эффективность рабочего процесса, обеспечивая автоматическое рецензирование схем параллельно с оцифровкой проекта. Внедряя правильный подход к проектированию с первого раза, HyperLynx Schematic Analysis снижает затраты на разработку, тестирование и гарантию, устраняя на 50— 70% повторных проектных ошибок, вызванных ошибками в схемах и неэффективными методами проектирования.

HyperLynx Schematic Analysis обеспечивает полную проверку всех цепей на схеме с помощью обширной библиотеки компонентов интеллектуальной модели. Анализ схем позволяет проектным группам сэкономить сотни часов на визуальный осмотр и лабораторную отладку, анализируя каждую цепь в схеме. Этот анализ выполняется быстро до наступления срока заморозки схемы, так что верстка может быть начата с максимальной уверенностью в успешном выполнении первой попытки.

В HyperLynx Schematic Analysis HyperLynx Schematic Analysis не используется библиотека символов, как в встроенном средстве проверки схем; вместо этого система берёт заводские артикулы каждого компонента прямо из вашего спецификации и ссылается на библиотеку, созданную на основе спецификаций поставщиков, для выявления таких проблем, как неисправности конденсаторов, неправильные символы, пропущенные сбои и т. д. Схематический анализ позволяет выявить эти проблемы без трудоемких ручных усилий. Конечный результат представляет собой компактное графическое представление критических, дефектных и предупреждающих ситуаций, из которых можно сразу же проникнуть в схему и решить их на лету.

Анализ схем выполняется параллельно с вводом данных о проекте, при этом ошибки выделяются непосредственно в схеме. Это также может быть выполнено на электронных образцах после их выпуска на рынок для улучшения качества электронного дизайна, повышения производительности и снижения возврата продукции.

Проверки ключевых правил

  • Полная расширенная проверка сети (с помощью последовательных резисторов, переключателей, связи переменного тока)
  • Полная проверка интерфейсов нескольких плат и объединительной платы
  • Проверки совместимости ввода-вывода на максимальные, минимальные и логические пороговые значения
  • Ошибки адресной шины и шины данных (от MSB до LSB, источник шины и т. д.)
  • Проверяет внешние пассивные требования
  • Обязательная идентификация неподключенных контактов
  • Проверка соединения питания/заземления
  • Проверки дифференциальной связи
  • Проверка подключения к сети ввода-вывода (отсутствует драйвер/приемник)
  • Тесты на совместимость функций Pin (перезагрузки, замена I2C и т. д.)
  • Несоответствие символов (техническому описанию)
  • Снижение номинальных характеристик конденсаторов, резисторов и диодов

... И многое другое

HyperLynx Schematic Analysis - Fast efficient schematic verification
Проверка схемы HyperLynx

Лучшие практики проектирования печатных плат: схематический анализ

Анализ схем выполняется параллельно с регистрацией проекта, при этом ошибки выделяются непосредственно в схеме. Это также может быть выполнено на электронных образцах после их выпуска на рынок для улучшения качества электронного дизайна, повышения производительности и снижения возврата продукции.

Изображение блога по схематическому анализу HLSA
HyperLynx Schematic Analysis

Resources