Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Приложения для быстрых 3D-решателей

Поскольку квазистатические методы решают проблему в сети в одной частотной точке, они работают быстрее и могут обрабатывать более крупные структуры, чем их двухволновые аналоги. Обычно они используются для создания моделей корпусов небольших компонентов, включающих паразитные значения для всех выводов устройства, включая штыревое соединение для всех контактов.

Они также используются для аналоговых приложений с частотой <1 ГГц, где структуры печатных плат можно рассматривать как сгруппированные элементы. Квазистатические методы идеально подходят для аналоговых приложений, где паразиты на печатной плате влияют на работу схемы, несмотря на небольшой физический размер конструкции.

Пакет HLAS Fast3D

Интегрированное редактирование, анализ и обработка результатов

Быстрые 3D-результаты HLAS 1280x720

Графический интерфейс Fast 3D предоставляет интегрированную среду для импорта и редактирования проектов, настройки и выполнения моделирования с последующим отображением результатов моделирования, последующей обработкой и экспортом с использованием нескольких стандартных форматов вывода. Можно создать несколько версий проекта для тестирования альтернатив, а затем отдельно смоделировать проекты и отобразить результаты.

Извлеченные паразиты можно экспортировать в нескольких форматах, включая таблицы RLGC, списки соединений подсхем Spice и синтаксис модели IBIS.

Интеграция HyperLynx и простота использования

Решатель Fast 3D интегрирован с Xpedition для поддержки моделирования AMS, используя анализ для извлечения паразитных данных на печатных платах из базы данных макетов Xpedition и их обратного аннотирования в схему Designer. Этот рабочий процесс поддерживает проектирование и проверку аналоговых схем и модулей питания.

Решатель Fast 3D использует ту же среду графического интерфейса, что и гибридные решатели и решатели FWS, что означает, что при желании его также можно использовать для решения любых проектов, созданных для этих других решателей.

Решатель Fast 3D также можно использовать отдельно для извлечения пакетных моделей и создания имитационных моделей. Макеты пакетов можно напрямую импортировать из различных форматов САПР, обрезать, редактировать и решать, а затем экспортировать с использованием любого из форматов вывода моделирования, поддерживаемых Fast3D.

Написание сценариев и автоматизация

Анализ целостности сигналов и питания — это сложный многоэтапный процесс, в котором изменение одного варианта может существенно повлиять на конечный результат. Поскольку такое моделирование часто занимает много времени, требует больших вычислительных ресурсов и памяти, крайне важно обеспечить правильную настройку и стабильное выполнение моделирования. Без возможности обеспечить последовательное и точное моделирование тратится много времени на настройку и ремоделирование.

HyperLynx Advanced Solvers можно запускать как в интерактивном режиме, так и с помощью автоматизации на основе Python. Это позволяет изначально настраивать, анализировать и отлаживать проекты с помощью интерактивного анализа для определения оптимальных настроек моделирования. Затем, по мере повторного проектирования, эти настройки можно повторно использовать с помощью автоматизации, чтобы обеспечить неизменное выполнение анализа, составление отчетов по одним и тем же показателям и создание одинаковых моделей вывода. Интерактивная среда сценариев с командной строкой доступна непосредственно в решателях, поэтому пользователи могут разрабатывать и тестировать свои сценарии автоматизации.

Автоматизация HyperLynx Advanced Solver является частью более широкой среды сценариев для всего семейства HyperLynx, которая позволяет создавать автоматизированные потоки анализа с использованием нескольких инструментов. Эта объектно-ориентированная среда сценариев включает в себя заранее определенные процессы анализа целостности питания, целостности сигналов и соответствия последовательным каналам связи, которые позволяют пользователям выполнять комплексный анализ, используя всего несколько строк настраиваемого кода.

Написание сценариев и автоматизация HyperLynx
Квазистатический решатель

Resources