Когда двухволновые решатели используются для анализа на системном уровне, полное межсоединение обычно слишком велико, чтобы его можно было практически решить с помощью трехмерного решателя. Это означает, что межсоединение разделяется на разделы, требующие трехмерного решателя (области пересечения, переходные отверстия и заглушки), участки, которые можно точно описать с помощью моделей трассировки, и разделы, представленные в виде моделей S-параметров (часто разъемы и пакеты микросхем). Такое решение называется методом «вырезания и сшивания»: межсоединение «разрезается» на части, каждая из которых моделируется по отдельности, затем детали снова «сшиваются» вместе, образуя сквозную канальную модель для анализа на системном уровне.
Метод вырезания и сшивания обеспечивает максимальную эффективность решения, поскольку размер областей, решаемых с помощью трехмерного моделирования, ограничен критическими областями сигнала и соответствующими путями их возврата. За пределами этих областей представление сигнала с помощью модели трассировки или коннектора намного эффективнее с точки зрения вычислительного времени и ресурсов. Проблема метода вырезания и сшивания заключается в правильном управлении всеми деталями. Например, каждая трехмерная область должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить поперечное электромагнитное воздействие (TEM) на границах портов. Это означает, что область будет включать некоторую часть трассы сигнала, а длину трассы, смоделированную в виде линии передачи, необходимо будет скорректировать, чтобы отразить часть трассы, уже включенную в трехмерную область. Эта трехмерная область также должна включать обратный путь сигнала, поэтому при создании области также необходимо учитывать переходные отверстия для заземления и достаточное буферное расстояние. Обычно этот процесс выполняется вручную, что требует значительного опыта пользователей. Это значительно ограничивает количество пользователей, которые могут выполнять анализ, и количество сигналов, которые они могут анализировать на практике.

Автоматическое создание модели канала после компоновки
HyperLynx автоматически создает модели каналов после компоновки на основе требований к анализируемому протоколу. Пользователи просто выбирают сигналы, которые они хотят проанализировать, а HyperLynx сделает все остальное:
- Встроенный движок DRC используется для автоматического определения участков межсоединения, требующих 3D-моделирования.
- Платная SIM-карта HyperLynx создает соответствующие настройки для трехмерного моделирования и отправляет их в двухволновой решатель.
- Двухволновой решатель моделирует трехмерные области с требуемой частотой и создает модели для анализа СИ. Эти модели включают метаданные портов, указывающие, как их следует подключить в полноканальной модели.
- BoardSim объединяет модели из 3D-симулятора с моделями трассировки и разъемов для создания модели, представляющей канал.
- Затем BoardSim выполняет моделирование SI с учетом протоколов (обычно анализ SerDES или DDR) для определения операционной рентабельности на системном уровне. Это сообщает пользователю, какие сигналы проходят, какие не работают и в какой степени.