Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Безопасное удаленное сотрудничество

Безопасная совместная работа позволяет удаленно координировать работу команды и проводить более продуктивные обзоры проектов.

Человек стоит перед доской с маркером в руке и, возможно, что-то объясняет.
Смотреть видео

Что нового в безопасном удаленном сотрудничестве

Посмотрите это видео, чтобы узнать, что нового в безопасном удаленном сотрудничестве появилось в версии Xpedition 2409. Было добавлено несколько функций, улучшающих область спецификации материалов (BoM) и видимость цепочки поставок для пользователей.

Ключевые функции

Эффективные обзоры дизайна

Для Xpedition приложение Connect служит централизованным рабочим пространством для внутренних и внешних заинтересованных сторон, таких как команды разработчиков и сторонние службы проектирования, обеспечивая безопасную платформу для обмена и просмотра данных о совместной работе. Он оснащен усовершенствованными средствами просмотра 2D и 3D для визуализации данных совместной работы eCAD, поддерживает аннотации пометок и перекрестное зондирование, а также позволяет пользователям добавлять подробные заметки, ссылки на ссылки, ассоциации объектов дизайна и теги объектов разметки для упрощения процесса обратной связи.

Интегрированная панель для совместной работы централизует все процессы и управляет статусом отзывов на проверку проекта, присваивая разные статусы для сообщения о ходе работы. Приложение предлагает встроенную функцию поиска, обеспечивающую быстрый доступ ко всем объектам разметки на основе их статусов, что упрощает управление и отслеживание отзывов о проверке проекта. Connect предоставляет полный набор инструментов для эффективного сотрудничества с удаленными заинтересованными сторонами.

A screenshot of the Siemens Connect change status user interface.

Надежные уведомления о проектах обеспечивают согласованность работы расширенных команд

В приложении Connect есть встроенные инструменты, которые помогают командам оставаться в курсе событий. При экспорте проекта в Connect из Xpedition для удаленной совместной работы появляется диалоговое окно для добавления комментариев, чтобы улучшить контекст экспортированного снимка данных совместной работы.

Если отмечена кнопка «Уведомить свою команду по электронной почте», эти комментарии будут переданы членам команды, добавленным в проект Connect. Конечные пользователи, добавленные в проект Connect, автоматически получат электронное письмо от автора комментария.

Кроме того, в приложении Connect есть панель уведомлений. Здесь пользователи, являющиеся участниками проекта, увидят все комментарии в приложении. Когда выполняются действия в приложении, например, пометки к объектам дизайна, пользователи могут добавлять комментарии, которые будут доступны для просмотра в реальном времени всем членам команды, связанным с проектом. Эти централизованные уведомления позволяют всей команде оставаться в курсе событий без необходимости проверять электронную почту или ждать физических совещаний по проверке.

Просмотр спецификаций с интегрированной аналитической информацией о поставках компонентов

Страница спецификации (BOM) в приложении Connect обеспечивает немедленный организованный доступ к данным о совместной работе над проектом, таким как данные о деталях, значения свойств компонентов, номера деталей производителя и другая важная информация о конструкции печатных плат (PCB), улучшая видимость для всех заинтересованных сторон.

Connect интегрируется с веб-ресурсом Siemens Supplyframe FindChips.com, системой вертикального поиска, которая собирает данные о закупках компонентов от поставщиков электронных компонентов. Пользователи могут напрямую получить доступ к названиям поставщиков, удельным затратам, спецификациям и доступности компонентов, наведя курсор мыши на строку в таблице спецификации. Эта удобная функция помогает своевременно выявлять проблемы с поставками компонентов, подчеркивая роль страницы спецификации как центрального центра коллективной информации для всех заинтересованных сторон проекта.

A screenshot of the Siemens Connect BOM page.

Процесс совместной работы, основанный на безопасности

Безопасность — это часть нашей ДНК. Мы являемся одной из избранных групп компаний, способных вкладывать значительные средства в ресурсы, процессы и технологии безопасности. Облачное приложение Siemens Connect соответствует процессам разработки, сертифицированным по стандартам ISO 27001 и SoC2, дополненным проактивными тестами на проникновение и сканированием уязвимостей.

Удаленное сотрудничество с использованием облачного рабочего пространства Connect основано на тщательном процессе обеспечения безопасности, в соответствии с которым назначенный заказчиком администратор должен назначить лицензию и роль (редактор или просмотрщик) аутентифицированному конечному пользователю через консоль администрирования Siemens Xcelerator.

Кроме того, администратор должен добавить конечных пользователей в проект, чтобы обеспечить их участие в совместной деятельности. Проектные данные, передаваемые из настольных инструментов разработки в облако, тщательно обрабатываются как «данные совместной работы», представляющие собой доступный для просмотра снимок схематических или компоновочных данных, а не интеллектуальной собственности проекта. Эти данные надежно шифруются во время передачи и хранения в облаке.

Интегрировано с подписками на продукты Xpedition для гибридного облака

Connect — это безопасное облачное приложение, предназначенное для беспрепятственной совместной работы с удаленными заинтересованными сторонами и интегрированное с пакетом корпоративных продуктов Xpedition от Siemens Xcelerator.

Connect не продается как отдельный продукт. Вместо этого уполномоченные представители предприятия управляют пулом лицензий Connect для облегчения процесса совместной работы. Удаленные заинтересованные стороны получают лицензию на совместную работу, а администратор предприятия назначает им роли (редактора или зрителя).

После назначения заинтересованные стороны получают уведомление по электронной почте, но возможность совместной работы активируется, когда администратор добавляет их в проект. В рабочем пространстве Connect доступно несколько проектов для совместной работы, но заинтересованные стороны могут получить доступ только к тем проектам, к которым их пригласили.