Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Palo Alto Networks ML-Powered Next-Generation Firewalls при поддержке Palo Alto Networks

Palo Alto Networks, Inc. — американская транснациональная компания по кибербезопасности со штаб-квартирой в Санта-Кларе, штат Калифорния. Компания обслуживает более 70 000 организаций в более чем 150 странах, включая 85 организаций из списка Fortune 100. Palo Alto Networks предоставляет комплексную платформу кибербезопасности, объединяющую сетевую безопасность, облачную безопасность, защиту конечных точек и решения Security Operations Center (SOC). Используя аналитику угроз на основе искусственного интеллекта, автоматизацию и архитектуру Zero Trust, Palo Alto Networks позволяет организациям укрепить общую систему безопасности, улучшить обнаружение угроз и реагирование на них, а также безопасно проводить цифровую трансформацию.

Почему Более эффективная защита OT с помощью искусственного интеллекта и Zero Trust для IT/OT?

Межсетевые экраны нового поколения (NGFW) Palo Alto Networks созданы для удовлетворения конкретных потребностей лидеров в области ИТ и ОТ в секторах промышленности и критически важной инфраструктуры, таких как производство, транспорт и энергетика. По мере все большей конвергенции этих сред организации сталкиваются с проблемой обеспечения безопасности сложных гибридных систем, включающих как ИТ-активы, так и операционные технологии. Наше решение NGFW решает эту проблему, применяя принципы Zero Trust на всех уровнях сети и поддерживая отраслевые стандарты, такие как ISA и IEC 62443. Платформа обеспечивает глубокое наблюдение за сетевым трафиком, поведением пользователей и потоками приложений, обеспечивая детальный контроль и автоматическое предотвращение угроз даже в сегментированных средах OT. Клиенты получают выгоду от снижения киберрисков, повышения прозрачности и упрощения процедур соблюдения нормативных требований. Эта готовая к будущему платформа безопасности на базе искусственного интеллекта обеспечивает безопасную масштабную цифровую трансформацию.

Подход Palo Alto Networks к безопасности от операционных систем

Преимущеста

  • NGFW на базе искусственного интеллекта обеспечивает обнаружение угроз в реальном времени, автоматическое реагирование и глубокую визуализацию ИТ-и операционных систем. Оно снижает риски, поддерживает Zero Trust и обеспечивает безопасные и отказоустойчивые операции в промышленных и критических средах.
  • Решение легко масштабируется в глобальных сетях IT/OT и соответствует стандарту ISA/IEC 62443. Оно объединяет политики безопасности в облаке и в локальной среде, упрощает соответствие требованиям и поддерживает долгосрочную цифровую трансформацию с помощью централизованного интеллектуального управления.

Избранные возможности

Практическое применение

Select...

Защита НИОКР и интеллектуальной собственности

Глобальные группы исследований и разработок сотрудничают в гибридных сетях и обмениваются конфиденциальными данными. NGFW обеспечивает детальный контроль доступа, полную видимость приложений. Он обнаруживает и блокирует угрозы в режиме реального времени и отслеживает перемещение данных. Защищает интеллектуальную собственность, обеспечивает сотрудничество с поставщиками, обеспечивает полную прозрачность трафика.