Почему Ускорение вывода продукции на рынок за счет качества за счет проектирования?
... позволяет получать надежные прогнозы, с помощью которых можно постоянно улучшать качество и эффективность процесса
-Проектирование, анализ и контроль процессов фармацевтического производства
-Интегрированное управление данными PAT
-Стандартное подключение анализатора, сбор данных и управление прибором
-Двунаправленная связь с анализаторами процессов для 21CFR11
-Онлайн-мониторинг для обеспечения работы в соответствии со спецификациями.
-Оффлайн-возможности: двунаправленное взаимодействие с несколькими инструментами моделирования
-Обеспечьте качество за счет проектирования (QbD).
-Технология SIMATIC SIPAT
Преимущеста
- Время вывода продукта на рынок сократилось на 90%.
- Увеличение пропускной способности системы на 33%.
- Снижение производственных затрат до 20%.
- Централизованное управление данными PAT
- Структурированная поддержка разработки процессов на основе QBD
- Прогнозирование и мониторинг качества в реальном времени
- Включение релиза в реальном времени
- Уменьшите количество браков/доработок
- Сократите время разработки и производства
- Часть инициатив Digital Twin
- Соответствие требованиям GMP и FDA
Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты
Дополнительная информация и ресурсы
Предварительные условия
Нет