Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

OEE Addon Opcenter Pharma при поддержке OYTEC

At OYTEC, we put the experience and knowledge of our human capital at customer service, offering the best solution to their needs in line with the business objectives: Desire to establish a close and lasting Partner relationship with our customers based on mutual trust, joint work and service excellence. Taking into account human capital as a differential element. Systems will be designed and developed to help people and encourage their creativity. Offering solutions on the premise of specialization as the basis of our experience and knowledge. Mainly in GMP & FDA Compliance environments.

Почему Дополнение OEE для Opcenter Execution Pharma | Opcenter Pharma?

... для ключевых лиц, принимающих решения в производственном процессе.
-Использование Opcenter Execution Pharma компании SIEMENS
-Единый операторский интерфейс EBR-OEE
-Управление одним пользователем и базой данных EBR-oee
-Полная функциональность OEE
-Предопределенные и стандартные отчеты OEE-KPI
-Сбор и анализ данных
-Визуализация в реальном времени для поддержки принятия решений
-Исторический анализ производительности
-Улучшение отслеживания качества

additional-image-2-16-9.png

Преимущеста

  • Функции Electronic Batch Record и OEE
  • Максимизируйте эффективность активов и человеческого капитала
  • Повышение OEE на линиях упаковки и кондиционирования на 10%
  • Сокращение времени ввода данных на 75%
  • На 80% меньше времени, затрачиваемое на принятие решений
  • Снижение количества дефектов до 22%

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты