Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Biometric Authentication Solution for Opcenter Pharma при поддержке OYTEC

В OYTEC мы вкладываем опыт и знания нашего человеческого капитала в обслуживание клиентов, предлагая наилучшее решение их потребностей в соответствии с бизнес-целями: стремлением установить тесные и прочные партнерские отношения с нашими клиентами на основе взаимного доверия, совместной работы и превосходного обслуживания. Учет человеческого капитала как дифференциального элемента. Будут разработаны и разработаны системы, помогающие людям и поощряющие их творческий потенциал. Мы предлагаем решения на основе специализации, основанной на нашем опыте и знаниях. В основном в средах, отвечающих требованиям GMP и FDA.

Почему Устранение паролей в средах GxP?

В фармацевтических цехах, где работает Opcenter EX PH, по умолчанию используются пароли для важных этапов аутентификации, которые замедляют работу, создают риски для соблюдения нормативных требований и обременяют операторов. Nymi Band заменяет ввод пароля бесконтактным краном, который работает под действием средств индивидуальной защиты. Он обеспечивает надежную идентификацию, сочетая биометрию и обнаружение на теле, что обеспечивает быстрое выполнение заказов, повышение целостности данных и повышение доверия к нормативным требованиям.

Устройство Nymi Band 4 на реальном фоне

Преимущеста

  • Получите ценную экономию времени:
    Аутентификация без пароля, основанная на нажатиях, исключает повторный ввод данных в систему и подписей в повседневных рабочих процессах. Операторы тратят меньше времени на аутентификацию и больше времени на выполнение работ, что помогает производителям ускорить производство и повысить общую производительность цеха.
  • Укрепление целостности данных:
    Каждый вход в систему и подпись выполняются под надежной и проверенной идентификацией оператора, подкрепленной биометрическими данными и системой Always-On AuthenticationTM. Это предотвращает совместное использование учетных данных и неправильную атрибуцию, гарантируя надежность, отслеживаемость и готовность к аудиту действий в Opcenter EX PH.
  • Повысьте удовлетворенность операторов:
    Функция «Нажмите и войдите» в режиме громкой связи работает даже при использовании средств индивидуальной защиты, избавляя вас от усталости от паролей и проблем, связанных с входом в систему большого количества пользователей и электронными подписями. Технологии позволяют операторам сосредоточиться на выполнении своих задач, повысить уровень удовлетворенности и удержать сотрудников в цехе.
  • Работает во всех системах цехов:
    Nymi Band обеспечивает стабильный уровень аутентификации без пароля, который распространяется не только на Opcenter EX PH, но и на такие системы, как PCS 7, PM Logon и TIA Portal. Это снижает фрагментацию идентификационных данных и обеспечивает унифицированный интерфейс оператора в производственных средах.
  • Поддерживает соответствие требованиям 21 CFR Part 11 Compliance:
    Надежные гарантии идентификации и безопасные электронные подписи соответствуют ключевым требованиям 21 CFR, часть 11, помогая производителям соблюдать требования, упрощая аутентификацию и снижая операционные риски.

Избранные возможности

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты