Почему Готовое решение для взвешивания и дозирования?
... согласование материалов и интегрированный аудиторский журнал и многое другое.
-Удобный и интуитивно понятный дизайн.
-Различные варианты взвешивания.
-Взвешивание рабочего задания или рекламной кампании.
-Управление эффективностью и плотностью.
-Управление калибровкой.
-Этикетки, опасности и предупреждения, соответствующие требованиям GHS.
-Интегрированная регистрация и отъезд подготовленных материалов.
-Просмотр в порядке исключения в режиме реального времени.
-Предопределенные отчеты.
-Аудиторский журнал, следы и генеалогия.
-Соответствие требованиям GMP и FDA.
Преимущеста
- Доступность весового отделения увеличилась на 50%.
- На 75% меньше ошибок при вводе данных.
- Интуитивно понятный и удобный для оператора.
- Безопасные операции взвешивания.
- Подходит для любого процесса взвешивания.
- Повысьте согласованность и целостность операций.
- Минимизируйте ошибки и риски, соблюдайте СОП.
- 100% обзор в реальном времени за исключением случаев.
- Выполняйте безбумажные операции.
- Не требует навыков OT-IT.
- Соответствие требованиям 21 CFR, часть 11.
Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты
Дополнительная информация и ресурсы
Предварительные условия
Нет