Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Человек стоит перед большим экраном с красочным абстрактным рисунком.
Исследования, разработки и лаборатория

Исследования и разработки Opcenter

Opcenter Research, Development and Laboratory (R&L) оптимизирует и оптимизирует исследования и разработки разработанных продуктов, целевую разработку, проверку инноваций и повышение операционной эффективности в управлении лабораториями. Полномасштабная система LIMS обеспечивает контроль качества по всей производственной цепочке создания стоимости.

исследователь, обеспечивающий соблюдение требований соответствия

Лучший способ управления разработкой продуктов

Загрузите эту инфографику для быстрого ознакомления с преимуществами Opcenter RD&L

Ускорение интеллектуальных, безопасных и устойчивых инноваций

Используйте Opcenter RD&L для ускорения интеллектуальных, безопасных и устойчивых инноваций.

Используйте современное управление данными исследований и разработок, совместные рабочие процессы и минимизируйте трудозатраты людей.

Модульная платформа позволяет комбинировать:

  • управление знаниями и интеллектуальной собственностью,
  • Интуитивная разработка рецептур на инновационной площадке
  • Интегрированное тестирование НИОКР и полномасштабная система LIMS для контроля качества
Ключевые преимущества

Исследования, разработки и лабораторные преимущества

Opcenter RD&L помогает командам оптимизировать разработку продуктов, объединяя данные, процессы и мероприятия по обеспечению качества в одной среде. Это дает пользователям четкий путь от концепции к совместимым продуктам и упрощает уверенное продвижение идей на рынок.

Эффективное управление данными проекта по разработке продукта

Задокументируйте все данные, связанные с проектом, в электронной записной книжке проекта. Определите членов проектной команды, основные этапы, цели развития проекта и целевые рынки для эффективной разработки формул.

Свяжите с пакетными испытаниями и лабораторными результатами и создайте документацию по разработке в формате 360°.

Объедините проекты разработки с электронным лабораторным блокнотом и без проблем передавайте их лабораториям для пакетного тестирования.

Диаграмма, показывающая преимущества управления данными проекта по разработке продукта.

Автоматическая маркировка, соответствующая требованиям

Используя спецификацию (BOM) и все технические характеристики, система обеспечивает автоматическую сводку ингредиентов, пищевых продуктов, аллергенов и необходимой информации для обеспечения соответствия маркировке и документации на продукцию нормативным требованиям.

Автоматически создавайте этикетки на нескольких языках с учетом местного потенциального перекрестного загрязнения на каждой линии.

На изображении показана диаграмма с текстом и значками, иллюстрирующими преимущества автоматической маркировки жалоб.

Обеспечение соответствия надлежащей производственной практике (GMP)

Система контролирует отбор проб и тестирование продукции, следя за тем, чтобы они проводились в соответствии с современными практиками надлежащего управления (GMP) для удовлетворения требований розничных клиентов и регулирующих органов.

Используйте LIMS для эффективных, полностью отслеживаемых и автоматизированных лабораторных операций.

Контрольные журналы, управление версиями объектов и электронные подписи обеспечивают целостность ваших данных и процессов.

Диаграмма, показывающая преимущества соответствия требованиям GMP для производителей продуктов питания и напитков.

Ознакомьтесь с продуктами Opcenter для исследований и разработок

Программное обеспечение Opcenter RD&L предоставляет настраиваемые решения для исследований, разработок и лабораторий для повышения эффективности инноваций.

Видеоинтервью

Opcenter R&L на пивоварне Coopers

Пивоварня Coopers (Австралия) специализируется на производстве высококачественного пива с помощью программного обеспечения Opcenter RD&L. Интегрированные системы управления лабораторной информацией (LIMS) и системы управления производством (MES) помогают компании Coopers управлять поступающим сырьем, производственным процессом и анализом готовой продукции, чтобы всегда быть уверенными в том, что производимая продукция соответствует требованиям.

Узнайте больше