NX X Manufacturing Premium — это самый полный пакет, созданный на основе усовершенствованного продукта. Он включает в себя одновременное 5-осевое фрезерование и ротационную обработку, а также возможности 3-осевого и 2,5-осевого фрезерования, токарной обработки и зондирования на станке.
Ключевые функции
5-осевое фрезерование: новейшие стратегии траектории движения инструмента позволяют точно контролировать операции, обеспечивая эффективную и безопасную обработку сложных компонентов на многоосевых станках с числовым программным управлением (ЧПУ) за одну установку. Используйте 5-осевую высокоскоростную адаптивную черновую обработку, чтобы значительно сократить время обработки и повысить общую эффективность. Обеспечьте превосходную чистоту поверхности, используя обработку направляющих кривых, которая обеспечивает точность ваших заготовок. Используйте резку стружки, чтобы использовать всю длину канавки, оптимизируя как удаление материала, так и срок службы инструмента. Применяйте методы фрезерования труб для точной обработки полых и узких деталей. Визуализируйте характеристики траектории движения инструмента, включая углы наклона, положение и скорость вращения осей, чтобы обеспечить повышенный контроль и точность на протяжении всего процесса.
Управление данными: получите доступ к управлению данными CAM и обеспечьте управление файлами в облаке, включая регистрацию и выбытие производственных файлов и контроль версий. Изучите функции, помогающие определить зависимости между конструктивными деталями и настройками CAM, а интегрированные темы обсуждений и задания обеспечивают межфункциональное сотрудничество между разработчиками и производителями.
Ротационная обработка: оптимизация операций 4-осевого фрезерования с минимальными затратами, оптимизация процесса обработки для повышения эффективности. Внедрите усовершенствованные средства управления для точного управления смещением контакта инструмента и плотностью точек, что приведет к улучшению результатов обработки. Автоматизируйте фрезерование остатков, чтобы обеспечить эффективную обработку любого необрезанного материала.
3-осевое фрезерование: ускорьте обработку с ЧПУ за счет использования трехмерной адаптивной черновой обработки, сокращая общее время цикла. Автоматизируйте остаточное фрезерование, обеспечивающее многоступенчатую черновую обработку, гарантируя, что ни один материал не останется неразрезанным. Прецизионно контролируйте области резания с помощью передовых методов, повышая точность стратегий обработки. Используйте стратегии гладкой отделки, чтобы обеспечить высококачественную отделку поверхности.
2,5-осевое фрезерование: станок с объемным фрезерованием позволяет быстрее программировать призматические детали, а обработка на основе функций автоматизирует программирование. Стратегии высокоскоростной обработки позволяют сократить время обработки до 60%, а программирование нескольких деталей повышает производительность.
Токарная обработка: эффективная обработка цилиндрических деталей на токарных станках с одним и двумя шпинделями, используя широкие возможности токарной обработки. Стратегии черновой обработки включают операции торцевой обработки, поворота, поворота назад, сверления и подрезания, а методы чистовой обработки включают многопроходную обработку и облицовку. Обработка отверстий включает в себя точечную обработку отверстий, сверление, проколы, стружку, раскрой и метчик. При этом обработка канавок обеспечивает гибкое управление точками отслеживания и нарезание резьбы по внешнему и внутреннему диаметрам.
Зондирование на станке: генерируйте и визуализируйте траектории зондирования с помощью зондирования на станке и создавайте эффективные циклы зондирования как для фрезерных, так и для токарных операций. Легко выводите код с числовым программным управлением (ЧПУ) с помощью встроенного постпроцессора и моделируйте весь процесс с помощью цифрового двойника детали, зонда и станка. Обнаруживайте изменения в процессе в режиме реального времени для настройки параметров обработки для достижения оптимальных результатов.
Интегрированные инструменты САПР: NX CAM предоставляет лучшие в отрасли возможности САПР для моделирования, редактирования и сборки, которые ускоряют программирование ЧПУ. Используя интегрированные переводчики, вы можете читать все стандартные форматы данных, включая IGES, DXF, STEP, STL и JT.
Производственные показатели основаны на результатах внутренних испытаний, механической обработки или внутренних сравнительных исследований.

Преимущества производства NX X:
- Программируйте с использованием передовых инструментов CAD/CAM, адаптированных к вашим конкретным производственным потребностям
- Сократите первоначальные затраты и оптимизируйте развертывание с помощью облачных технологий
- Повысьте производительность с помощью лучших в отрасли возможностей программирования ЧПУ
- Улучшите сотрудничество между заинтересованными сторонами с помощью облачных решений
- Расширьте функциональность своих решений с помощью лицензирования на основе стоимости
Настраиваемое решение
Расширьте функциональные возможности с помощью лицензирования NX X Manufacturing Value Based, чтобы сконфигурировать и персонализировать свои решения, в том числе:
- Продвинутые инструменты моделирования
- Специализированные возможности механической обработки
- Моделирование на основе G-кода
- Современное решение для постобработки