Расширьте свои возможности, расширив свое производственное решение NX, используя Assembly Line Planner X в качестве ценного дополнения, позволяющего настроить решение NX X Manufacturing в соответствии с уникальными потребностями вашего проекта.
Assembly Line Planner X позволяет производителям, таким как вы, планировать более эффективно, быстрее и эффективнее совместно. Он предлагает мощные инструменты для визуализации потока продукции, балансировки рабочих нагрузок и оптимизации использования ресурсов — от высокоуровневого проектирования линий до детального планирования станций. Спланируйте сложную производственную линию с акцентом на различные технологии и производственные особенности, используемые для создания сборки, такие как точечная сварка, сварные шпильки, заклепки, непрерывные соединения для крепления и герметизации и многое другое.
Благодаря интегрированной отчетности, совместной работе в реальном времени и беспрепятственному подключению Teamcenter она представляет собой полноценный цифровой двойник сборочной линии.
Ключевые функции
Линейное планирование
Процесс планирования начинается в режиме линейного планирования, где вы распределяете детали по станциям и определяете поток между станциями в современной программе просмотра PERT. Чтобы лучше понять распределение деталей, статус назначения каждой детали и сборки отображается с помощью индикатора назначения непосредственно в графическом окне просмотра, который идентифицирует детали на основе их статуса. Затем в результате этой работы можно отобразить визуальное наращивание продукта на сборочной линии.
Планирование ресурсов.
При работе над компоновкой предприятия можно перейти в режим планирования ресурсов, где можно получить доступ ко всем необходимым функциям компоновки, а также воспользоваться встроенной классификацией программного обеспечения Teamcenter для доступа к стандартным ресурсам. При планировании ресурсов основное внимание уделяется самому предприятию, а продукт временно смешивается. Этот вид предлагает множество способов создать черновую компоновку или подробную компоновку с точными размерами, используя такие утилиты, как соединители, для быстрого и простого позиционирования компонентов на заводе.
Детализация станции
В режиме «Детализация станции» вы узнаете, как детализировать процесс на сборочной станции. В этом режиме отображается только содержимое станции, включая оборудование, детали и узлы, а также производственный процесс, необходимый для этого этапа последовательности сборки. Детали и узлы автоматически устанавливаются в нужное приспособление на каждой станции. Используя расширенный поиск функций, вы можете определить, над какими функциями необходимо поработать, и соответствующим образом распределить их в рамках специальных операций. Затем эти функции можно классифицировать и адаптировать в зависимости от процесса, который они представляют.

NX X Производство дорогостоящих дополнений
Обеспечьте решение NX X Manufacturing ценными дополнениями, которые позволяют легко расширять программные возможности по мере увеличения требований к производственному планированию с течением времени.
Для дорогостоящего дополнения Assembly Line Planner X требуется лицензия NX X Manufacturing Essentials.
Расширьте функциональность своего решения NX X Manufacturing с помощью других ценных дополнений, в том числе:
- Линейный дизайнер X
- Открытые наборы инструментов NX X