Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Программное обеспечение NX CAM

Обработка пресс-форм, штампов и электродов

Изготавливайте высококачественные пресс-формы, штампы и электроды с помощью интегрированного программного обеспечения CAD/CAM с расширенными возможностями обработки.

Изготовьте вставки для пресс-форм с превосходной отделкой

Производство высококачественные вставки для пресс-форм используя полный набор передовых инструментов программирования ЧПУ. Технологии высокоскоростной обработки пресс-форм нового поколения сокращают время цикла, продлевают срок службы инструмента и снижают производственные затраты.

Передовые методы фрезерования 3+2 и 5-осевой обработки позволяют изготавливать сложные формы с глубокими полостями, а также улучшать качество поверхности и сокращать время обработки.

Графика обработки формовочных пластин.

Автоматическое программирование оснований пресс-форм и штампов

Сократите время программирования до 90% с помощью обработка на основе функций (FBM). Автоматически распознавайте особенности и применяйте правильные операции резания для повышения повторяемости.

Дальнейшая стандартизация программирования с помощью шаблонов процессов, облегчающих повторное использование передовых практик.

Графика обработки пресс-форм

Ускорьте производство электродов

Ускорьте производство электродов, используемых для электроэрозионной обработки (EDM), с помощью интегрированные возможности проектирования и программирования ЧПУ.

Использование передовых стратегий резки, таких как высокоскоростная обработка, позволяет быстро обрабатывать гладкие и точные электроды. Автоматизируйте весь процесс от проектирования до производства, сокращая время и производственные затраты.

Графика деталей машин

Упростите программирование поверхностей штампов и конструкций с ЧПУ

Обеспечьте эффективное производство сложных штампов с помощью передовые технологии обработки торцевой штамповки, включая высокоскоростную черновую обработку, чистовую обработку литого материала и многоосевую обработку.

Чтобы ускорить обработку штамповочных конструкций, используйте автоматическое распознавание деталей, объемное фрезерование и 5-осевую обработку.

Автоматически выводите полную производственную документацию, включая установочные листы, списки инструментов и 3D-чертежи.

Графическое изображение тестируемой детали машины

Используйте точные и эффективные операции электроэрозионной обработки проволоки

Изготавливайте высококачественные основания пресс-форм и электроды с помощью двух- и 4-осевых электроэрозионных операций, включая многопроходное профилирование и обработку воротников.

Автоматизируйте программирование с помощью технологии FBM, которая применяет процессы обработки к признанным функциям.

NX обеспечивает прямой доступ к базы данных по станкостроению для электроэрозионных станков для проволоки, включая Agie-Charmilles, Mitsubishi и Sodick.

Станок для электроэрозионной резки проволоки, режущий металлическую деталь в производственном процессе.

Облачное решение для деталей произвольной формы

NX X Manufacturing Advanced Advanced включает в себя усовершенствованное 3- и 2,5-осевое фрезерование, токарную обработку и зондирование на станке. Благодаря мощным технологиям траектории движения инструмента усовершенствованное решение позволяет сократить время резания до 60%, улучшая качество деталей за счет превосходной обработки поверхности.

Узнайте больше о NX X Manufacturing Advanced

Усовершенствованная производственная карточка продукта с металлической отделкой и ультрасовременным технологическим дизайном в серебристых и синих тонах.

Сравните решения NX Manufacturing CAD/CAM для производства

Ознакомьтесь с четырьмя масштабируемыми уровнями решений CAD/CAM NX Manufacturing NX Manufacturing: базовый, стандартный, расширенный и премиальный

Пример из практики

Обработка JK

Colorized cutaway graphic of a machine part
Customer Success Story

Автоматизация помогает добиваться отличных результатов на производстве, несмотря на высокую конкуренцию

Компания:JK Machining

Отрасль:Automotive & transportation

Местоположение:Kalamazoo, Michigan, United States

Ознакомьтесь с продукцией NX Manufacturing

Узнайте больше о нашем широком спектре облачных решений для ваших конкретных потребностей в производстве деталей.