Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Программное обеспечение NX CAM

Обработка сложных деталей

Эффективно изготавливайте сложные детали, используя передовые возможности 5-осевой обработки, сокращая количество операций и настроек при одновременном повышении качества деталей.

Создавайте передовые операции 5-осевой обработки

Используйте новейшие многоосевые траектории движения инструментов, которые обеспечивают точное управление осью инструмента и автоматическое предотвращение столкновений.

Адаптивное фрезерование, многоосевая высокоскоростная черновая технология, позволяет сократить время обработки до 60%. Гладкие методы отделки позволяют сохранить естественную форму детали, обеспечивая превосходную отделку.

Цилиндрические инструменты, обеспечивающие большее зацепление инструмента, обеспечивают более высокое качество деталей за счет сокращения циклов обработки.

5-осевой макет обрабатываемой детали.

Внутренняя геометрия станка с фрезерованием труб

5-осевое фрезерование труб значительно упрощает программирование полых и узких деталей, таких как порты блоков двигателей.

Выполняйте операции черновой и чистовой многоосевой обработки с минимальными затратами, используя эту специализированную операцию.

Безопасная обработка всей зоны с помощью одной траектории инструмента, обеспечивающая повышение эффективности и точности обработки.

Графика фрезерования труб

Программирование многолопастных деталей с помощью турбомашинного фрезерования

Упростите программирование сложных многолопастных вращающихся деталей, таких как болты и рабочие колеса, с помощью специальных 5-осевых операций программирования ЧПУ.

Одновременная 5-осевая черновая обработка и автоматическое остаточное фрезерование удаляют материал между лезвиями. Для обработки ступицы, лезвий и разделителей используйте оптимизированные траектории движения инструмента за счет точного управления схемами резания, сглаживанием траекторий движения инструмента и стабилизацией кромок инструмента по осям инструмента.

Изображение фрезеруемого станка.

Визуализируйте многоосевые операции для оптимизации условий резания

Анализируйте поведение сложных станков при 5-осевой обработке, визуализируя характеристики многоосевой траектории движения инструмента, в том числе:

  • Угол наклона инструмента
  • Положения поворотных осей с ограничениями перемещения
  • Скорость вращения оси вращения для обнаружения разворотов
  • Короткие и длинные сегменты

Проверяйте условия резания на протяжении всей операции, что позволит вам правильно обрабатывать сложные детали с первого раза.

Снимок экрана интерфейса NX CAD /CAM

Облачное решение для программирования призматических деталей

NX X Manufacturing Premium включает в себя передовые 3- и 5-осевое фрезерование, ротационную обработку и токарную обработку — и все это на основе облачных технологий. Обрабатывайте сложные компоненты на многоосевых станках с ЧПУ в одной настройке, чтобы обеспечить эффективность и точность, а настройки траектории движения инструмента обеспечивают точный контроль над каждой операцией.

Узнайте больше о NX X Manufacturing Premium

Изящная карточка продукта, в которой представлены передовые технологии производства с чистыми профессиональными элементами дизайна

Сравните решения NX Manufacturing CAD/CAM для производства

Ознакомьтесь с четырьмя масштабируемыми уровнями решений CAD/CAM NX Manufacturing NX Manufacturing: базовый, стандартный, расширенный и премиальный

Пример из практики

Хейва Сангё

A Heiwa Sangyo machine being sprayed with water
Customer Success Story

NX supports the full operation of various machine tools

Компания:Heiwa Sangyo

Отрасль:Automotive & transportation, Aerospace & defense

Местоположение:Funabashi City, Chiba Prefecture, Japan

Ознакомьтесь с продукцией NX Manufacturing

Узнайте больше о нашем широком спектре облачных решений для ваших конкретных потребностей в производстве деталей.