Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Home & Work Charging при поддержке Numocity Technologies

Numocity является лидером в области зарядки электромобилей и управления энергопотреблением, предлагая передовые программные решения для зарядки для операторов точек зарядки (CPO), операторов автопарков и владельцев электромобилей. Наши предложения включают надежную систему управления точками зарядки (CPMS), интеллектуальные функции зарядки и управления энергопотреблением, а также роуминговый концентратор и интерконнект, обеспечивающие бесперебойную зарядку между сетями. Компания Numocity, работающая более чем в 20 странах, обеспечивает работу значительной части общественных зарядных устройств Индии и поддерживает роуминг-платформу основных производителей транспортных средств.<br/><br/>Компания Numocity, сертифицированная по стандарту ISO 27001:2022, обеспечивает безопасность данных и обеспечивает устойчивую мобильность с помощью инновационных масштабируемых решений, способствуя достижению Цели устойчивого развития 7 (доступная и чистая энергия).

Почему Зарядка электромобилей в сообществе?

Зарядка электромобилей в общественных местах обеспечивает удобный доступ к зарядным станциям в квартирах, отелях, больницах, на рабочих местах и в других общественных местах. Пользователи могут легко начать зарядку с помощью QR-кода или RFID, что обеспечивает бесперебойную работу. Такой подход расширяет доступность зарядных устройств, снижает нагрузку на запас хода, способствует внедрению электромобилей и способствует устойчивой мобильности за счет интеграции зарядной инфраструктуры в повседневные общественные места.

Зарядка для работы и дома

Преимущеста

  • Удобный доступ к зарядным устройствам в ключевых местах для всех пользователей
  • Упрощенный процесс зарядки с помощью QR-кода и интеграции RFID
  • Способствует устойчивой мобильности и ускоряет внедрение электромобилей за счет общедоступной общественной зарядки.

Избранные возможности

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Дополнительная информация и ресурсы