Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Fleet Charging Solution при поддержке Numocity Technologies

Numocity является лидером в области зарядки электромобилей и управления энергопотреблением, предлагая передовые программные решения для зарядки для операторов точек зарядки (CPO), операторов автопарков и владельцев электромобилей. Наши предложения включают надежную систему управления точками зарядки (CPMS), интеллектуальные функции зарядки и управления энергопотреблением, а также роуминговый концентратор и интерконнект, обеспечивающие бесперебойную зарядку между сетями. Компания Numocity, работающая более чем в 20 странах, обеспечивает работу значительной части общественных зарядных устройств Индии и поддерживает роуминг-платформу основных производителей транспортных средств.<br/><br/>Компания Numocity, сертифицированная по стандарту ISO 27001:2022, обеспечивает безопасность данных и обеспечивает устойчивую мобильность с помощью инновационных масштабируемых решений, способствуя достижению Цели устойчивого развития 7 (доступная и чистая энергия).

Почему Управление зарядкой автопарка электромобилей?

Управление тарификацией автопарка включает контроль за автопарком компании для повышения операционной эффективности, снижения затрат и обеспечения соответствия нормативным требованиям. Он включает в себя различные задачи, такие как техническое обслуживание транспортных средств, планирование маршрута, управление водителями и мониторинг производительности. Для автопарков электромобилей (EV) управление автопарком также включает оптимизацию графиков зарядки, управление потреблением энергии и обеспечение постоянной готовности транспортных средств к работе. Такой комплексный подход помогает компаниям максимизировать производительность автопарка, минимизировать время простоя и снизить общие эксплуатационные расходы, а также способствовать достижению целей устойчивого развития за счет интеграции экологически чистых транспортных решений.

Преимущеста

  • Оптимизация эффективности автопарка за счет технического обслуживания и планирования маршрутов
  • Повышенная производительность благодаря умной зарядке и управлению драйверами

Избранные возможности

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Предварительные условия