SIMATIC S7-1511TF + SINAMICS S210 S210 + SIMATIC HMI MTP 700
Полный настраиваемый пакет - в комплект поставки входят контроллер SIMATIC S7-1511TF, панель SIMATIC MTP700 UNIFIED HMI и система привода SINAMICS S210 S210 по вашему выбору.
Эффективное управление движением - интегрированные функции управления движением, контроллер, способный выполнять сложные задачи управления движением, скоординированное управление осями и усовершенствованная кинематика обеспечивают высочайшую точность управления движением.
Безопасность машины - функции безопасности, встроенные в привод (категория Sil3), и отказоустойчивый контроллер обеспечивают безопасность персонала и машины.
Динамика и точность движения - сервопривод SINAMICS S210 обеспечивает превосходную динамику и точность перемещения в приложениях, требующих регулирования положения и крутящего момента.
Все как на ладони - панель SIMATIC HMI MTP 700 обеспечивает четкое отображение всего важного на машине.
Получите скидку 50% на любую цену SINAMICS S210 система привода!
ПРОМОЦИНЫ | (Каталожный номер: PL2: DIFA-MOTION_A) |
6ES7511-1UL03-0AB0 | SIMATIC S7-1500T, ЕДИНЫЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫЙ ПРОЦЕССОР 1511TF-1 PN, РАБОЧАЯ ПАМЯТЬ: 450 КБ В ПРОГРАММЕ И 1,5 МБ В ДЕНЬ |
6ES7954-8LE04-0AA0 | КАРТА ПАМЯТИ SIMATIC, ФЛЭШ-КАРТА ПАМЯТИ ДЛЯ СТЕРЖНЕЙ С7-1200/С7-1500, 3,3 В, 12 МБ |
6ES7590-1AB60-0AA0 | SIMATIC S7-1500 S7-1500, МОНТАЖНЫЙ СТЕРЖЕНЬ, ТОЛЩИНА: 160 ММ/6,3 ДЮЙМА |
6AV2123-3GB32-0AW0 | ПАНЕЛЬ SIMATIC HMI MTP700, УНИФИЦИРОВАННАЯ БАЗОВАЯ ПАНЕЛЬ, ДИАГОНАЛЬ 7 ДЮЙМОВ, 16 МИЛЛИОНОВ ЦВЕТОВ, ПРОФИЛЬ ИНТЕРФЕЙСА. |
Цена (нетто) | 1423 ЕВРО + Выбранный сервоприводчик SINAMICS S210 S210 со скидкой 50% |
Один заказ должен включать указанный выше номер комплекта и полный комплект приводной системы SINAMICS S210 (двигатель, преобразователь, кабель, карта памяти с лицензией на безопасность).