Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

InspectionSuite при поддержке neoapps

Мы помогаем производственным компаниям автоматизировать и оцифровать технические процессы в Siemens NX и Teamcenter. Наш опыт сочетает стратегическое консультирование по технологическим процессам, профессиональное обучение и разработку индивидуальных решений CAD/CAM/CMM с использованием NX Open.

Обладая глубоким опытом в области определения на основе моделей (MBD) и производства без чертежей с использованием PMI, мы создаем стандартизированные цифровые рабочие процессы на протяжении всего жизненного цикла продукта. Мы помогаем организациям повысить эффективность, снизить сложность и достичь высоких эксплуатационных качеств в цифровом производстве — от автоматизированной отчетности по первым статьям (FAI) до оптимизации производительности крупногабаритных сборок и надежного контроля версий.

Почему Переход цифровой технологии от САПР к контролю качества?

Устраните разрыв между дизайном и качеством с помощью InspectionSuite для Siemens NX. Автоматически определяйте и извлекайте контрольные характеристики из 2D-чертежей или 3D-моделей PMI и создавайте безошибочные отчеты PPAP/Firstarticle одним нажатием кнопки в различных форматах. Интегрируйте напрямую с системами PLM/CAQ и сократите время подготовки документов до 90%.

3D CAD-модель круглой детали с размерами PMI

Преимущеста

  • Экономия времени: программное обеспечение автоматизирует сбор и извлечение контрольных параметров (таких как размеры, GD&T и т. д.) из 2D-чертежей или 3D-моделей. Этот автоматизированный процесс позволяет сэкономить до 90% времени по сравнению с ручным подходом при создании отчетов о проверке первой продукции (документов PPAP).
  • Повышенное качество и точность: автоматическое размещение баллонов и извлечение данных в NX гарантируют отсутствие ошибок в отчетах об инспекциях. Эта встроенная точность помогает сократить количество брака и повторной обработки, что напрямую приводит к значительному улучшению качества продукции.
  • Дополнительная автоматизация (замкнутый цикл): программное обеспечение обеспечивает согласованный процесс проектирования и качества без «перерывов в работе с носителями». «Это решение устраняет этот пробел, обеспечивая прямую передачу контрольных функций из данных NX CAD в последующие процессы, такие как системы PLM/CAQ, или даже непосредственно в NX CMM.

Избранные возможности

Case Study

Современный экстерьер дома с семьей

Рабочий процесс Teamcenter для повышения качества

Компания MACO сократила разрыв между проектированием и качеством, автоматизировав контрольную документацию, создав беспрепятственный процесс CAD-QA, который повысил качество деталей, снизил затраты и укрепил инновационное лидерство.