Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

VoluMill при поддержке ModuleWorks

В ModuleWorks мы предоставляем передовое программное обеспечение для генерации траекторий движения инструментов, моделирования и оптимизации для повышения эффективности производства. Наши интеллектуальные траектории движения инструмента сокращают время цикла и улучшают качество поверхности, а моделирование в реальном времени предотвращает ошибки и столкновения. Оптимизация, основанная на физике, обеспечивает безопасную и эффективную работу станков и режущих инструментов. Эти решения помогают производителям совершенствовать стратегии обработки, повышать производительность, снижать затраты и повышать качество продукции.

Почему Высокоэффективная механическая обработка?

VoluMill — это высокопроизводительный движок траектории движения инструмента, предназначенный для оптимизации операций чернового фрезерования на станках с ЧПУ. Он предназначен для производителей аэрокосмической, автомобильной, медицинской и общей механической обработки, которым необходимо сократить время цикла, продлить срок службы инструмента и повысить эффективность резки. Традиционные методы черновой обработки приводят к непостоянным нагрузкам, чрезмерному нагреву и преждевременному износу инструмента. VoluMill решает эту проблему, создавая основанные на физике траектории движения инструмента, которые поддерживают постоянную скорость съема материала, обеспечивая более высокую скорость подачи, более плавное движение и безопасные условия резания. Выгода очевидна: сокращение времени цикла до 80%, увеличение срока службы инструмента на 500% и сокращение времени программирования на 50%. VoluMill позволяет предприятиям быстрее обрабатывать, дольше работать без присмотра и получать предсказуемые и воспроизводимые результаты.

3D-модель САПР с визуализацией траектории движения инструмента

Преимущеста

  • VoluMill сокращает время цикла и значительно увеличивает срок службы инструмента за счет создания оптимизированных, научно обоснованных траекторий чернового фрезерования. Пользователи получают выгоду от снижения затрат на обработку и повышения надежности, особенно при обработке дорогостоящих или труднообрабатываемых материалов.
  • VoluMill также упрощает программирование, автоматизируя оптимальные стратегии траектории движения инструмента, сокращая время настройки и сводя к минимуму необходимость ручной регулировки, что упрощает получение цехами стабильных и высококачественных результатов по всем материалам.

Избранные возможности

Пример из практики

Цепочка поставок

Поставщики аэрокосмической техники преодолели проблемы с вакуумным креплением с помощью VoluMill. Постоянное усилие предотвращало перемещение детали и постоянное образование стружки, равномерно отводило тепло, устраняя деформацию.

Практическое применение

Select...

Аэрокосмическая промышленность Спартана

Spartan Aerospace сокращает продолжительность цикла черновой обработки титановых деталей от 2 часов до 38 минут с помощью VoluMill. Срок службы инструмента вырос в три раза, время программирования сократилось на 40%, и даже небольшие станки показали высокую производительность, что помогло им увеличить объем работы и превзойти требования клиентов.

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты