Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

FeedControl при поддержке ModuleWorks

В ModuleWorks мы предоставляем передовое программное обеспечение для генерации траекторий движения инструментов, моделирования и оптимизации для повышения эффективности производства. Наши интеллектуальные траектории движения инструмента сокращают время цикла и улучшают качество поверхности, а моделирование в реальном времени предотвращает ошибки и столкновения. Оптимизация, основанная на физике, обеспечивает безопасную и эффективную работу станков и режущих инструментов. Эти решения помогают производителям совершенствовать стратегии обработки, повышать производительность, снижать затраты и повышать качество продукции.

Почему Увеличивает срок службы, скорость и стабильность инструмента — облако не требуется.?

FeedControl™ призван помочь пользователям Siemens NX CAM преодолеть распространенные проблемы программирования ЧПУ, такие как чрезмерное время цикла, низкий срок службы инструмента и непредсказуемые результаты обработки. Несмотря на то, что NX обладает широкими возможностями, она не учитывает автоматически различия в вовлечении материала в обычные траектории движения инструмента. FeedControl решает эту проблему, применяя физический движок, который анализирует любую траекторию фрезерования, генерируемую NX, и динамически регулирует скорость подачи для более безопасной, быстрой и стабильной обработки. Он не требует подключения к облаку и легко интегрируется, не прерывая цифровой поток. FeedControl, разработанный для программистов ЧПУ и инженеров-технологов, повышает производительность, снижает износ и максимизирует эффективность — и все это в рамках существующего рабочего процесса NX.

Преимущеста

  • FeedControl™ увеличивает срок службы инструмента и время цикла за счет автоматической регулировки скоростей подачи в траекториях NX CAM в зависимости от реального взаимодействия с материалом. Это обеспечивает более безопасную и стабильную обработку без изменения цифрового рабочего процесса и доступа к облаку.
  • FeedControl™ прост в использовании и работает локально (не требуется подключение к облаку), поэтому пользователи NX CAM могут быстро и безопасно оптимизировать траектории движения инструментов без проблем со стороны ИТ-персонала, сохраняя непрерывность рабочего процесса и автономность цеха.
  • FeedControl™ повышает предсказуемость обработки, уменьшая резкие скачки нагрузки на инструменты в траекториях инструмента NX CAM, что приводит к уменьшению количества сломанных инструментов, повышению качества деталей и более плавной работе станка без нагрузок.
  • FeedControl™ помогает устранить пробелы в навыках обработки, автоматизируя комплексную оптимизацию скорости подачи в NX CAM, что позволяет менее опытным программистам получать результаты на уровне экспертов при минимальном обучении или ручном вводе данных.

Избранные возможности

Практическое применение

Select...

Aerospace mfg оптимизирует обработку крыльчатки.

Мировой производитель аэрокосмической техники использовал FeedControl для оптимизации обработки титанового рабочего колеса. Результат?
Сокращение общего времени цикла на 20%
Получистовая обработка ступицы ускорена на 90%
Повышенная стабильность и предсказуемые результаты даже на сложных 5-осевых трассах.