Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему коммутаторы с групповым управлением серии Vector®?

Выключатели среднего напряжения с групповым управлением серии Vector обеспечивают надежную трехфазную коммутацию при разгрузке и отключении нагрузки для приложений напряжением 25-38 кВ. Эти коммутаторы обеспечивают надежную работу вашей электрической инфраструктуры. Стабильное и надежное трехфазное переключение питания жизненно важно для вашей работы. Серия Vector обеспечивает надежное разрушение под нагрузкой и повышенную прочность контактов благодаря унифицированной конструкции и самоочищающимся контактам высокого давления. Заводская регулировка и упрощенная настройка одноточечного подъемника позволяют управлять вручную или с электроприводом, экономя ваше время.

Основные преимущества

Равномерное распределение энергии

Обеспечьте надежное прерывание нагрузки 25—38 кВ для приложений среднего напряжения. Выберите эффективное трехфазное переключение питания для обеспечения стабильной работы, минимизации сбоев в работе сети и повышения целостности системы.

Максимальное время безотказной работы

Наша конструкция снижает износ и продлевает срок службы коммутатора. Минимизируйте потребности в техническом обслуживании и увеличьте время безотказной работы системы для непрерывного обслуживания.

Упростите установку и обслуживание

Легко установите настраиваемый на заводе унифицированный переключатель с одноточечным подъемником. Уменьшите сложность настройки и обслуживания. Выберите ручное или моторизованное управление для гибкого управления.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ