Групповые переключатели среднего напряжения серии Topper обеспечивают эффективную трехфазную коммутацию в электрических распределительных системах.
Эти переключатели доступны с номинальным напряжением от 15 до 38 кВ, постоянным током до 1200 А и импульсом молнии (BIL) до 200 кВ. Решайте проблемы на установках, где монтажные зазоры ограничены, с помощью наших компактных переключателей.
Серия Topper поставляется в полностью собранном виде и отрегулирована на заводе на стальном или алюминиевом основании с несколькими вариантами крепления, включая крепление на столб, поперечину, фазу за фазой, вертикальное и вертикальное крепление.