Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему SER отключается?

Одноизоляционные разъединители Siemens SER, созданные для распределения электроэнергии по воздуху, сочетают в себе прочную конструкцию и компактный и легкий форм-фактор, что позволяет бригадам работать быстрее и обеспечивать отказоустойчивость сетей. Диапазон напряжений 15—38 кВ, до 900 А и напряжение BIL до 200 кВ обеспечивают надежную работу в сложных условиях.

Варианты портфеля

  • Классы напряжения: 15 кВ, 25 кВ, 38 кВ
  • Постоянный ток: 600 А, 900 А
  • Импульс молнии (BIL): до 200 кВ

Ключевые преимущества

Повышение надежности сети

Прочная архитектура с одним изолятором и проверенные материалы обеспечивают стабильную работу воздушных линий даже в суровых условиях.

Упростите обслуживание в полевых условиях

Компактная и легкая конструкция упрощает обработку и установку, снижает нагрузку на проводники и помогает бригадам эффективно выполнять задачи по переключению.

Снижение стоимости жизненного цикла

Прочные контакты и вентилируемая конструкция лопастей обеспечивают превосходные токопроводящие характеристики, позволяющие свести к минимуму простои и вмешательства в техническое обслуживание.

Избранные возможности