Поддержка высоковольтных рейтингов
Сконфигурирован для систем 15—38 кВ с постоянным током до 1200 А и BIL до 200 кВ для распределительных систем среднего напряжения
Прочные линейные разъединители среднего напряжения, которые соединяются непосредственно с проводником и обеспечивают безопасное обслуживание благодаря видимому изолирующему зазору. Доступны до 38 кВ, 1200 А, номинальные значения BIL до 200 кВ.
Портфолио:
Конструкция с разъемом обеспечивает надежную изоляцию проводника и обеспечивает четкий изоляционный зазор, что позволяет бригадам быстро изолировать цепи и уверенно работать в полевых условиях.
Прочное квадратное трубчатое лезвие и серебряные контакты высокого давления обеспечивают надежную работу в сложных наружных условиях.
Опциональные грузоподъемные крюки и механизмы быстрого торцевания сводят к минимуму количество ручных действий при переключении, что позволяет бригадам работать быстрее и реже менять инструмент.
Сконфигурирован для систем 15—38 кВ с постоянным током до 1200 А и BIL до 200 кВ для распределительных систем среднего напряжения
Архитектура линейного разъединения создает видимый физический разрыв цепи, что упрощает проверку безопасности перед техническим обслуживанием
Компания SEL предлагает опцию прерывателей выталкивания Saf‑T‑Gap; оба семейства включают в себя конфигурации с предохранительным крюком и быстроразборным устройством, отвечающие требованиям полевых условий.