Усовершенствованное распределительное устройство, предназначенное для установки на высшем уровне, сочетающее гибкие конфигурации, высокую надежность и простоту эксплуатации для коммунальных и промышленных систем.

Усовершенствованное распределительное устройство, предназначенное для установки на высшем уровне, сочетающее гибкие конфигурации, высокую надежность и простоту эксплуатации для коммунальных и промышленных систем.

Поддерживает петлевые, радиальные и сетчатые конструкции с конфигурациями от 2 до 7 каналов, обеспечивая развертывание в широком спектре распределительных сетей.
Герметичная конструкция из нержавеющей стали сводит к минимуму техническое обслуживание и обеспечивает долгосрочную надежность системы.
Конструкция с глухой передней частью и видимыми вариантами разрыва повышает безопасность оператора и упрощает операции переключения.
Номинальное напряжение | До 38 кВ |
|---|---|
Постоянный ток | 600 А |
Прерывание рейтинга | 12,5 кА (до 25 кА с BCLF) |
Диапазон конфигураций | 2—6 способов |
инсталляция | Монтируется на подушке (выше класса) |

Поддерживает радиальные, петлевые и сетчатые конфигурации для распределительных систем, включая приложения с высоким током отказов.

Поставляется с выключателями нагрузки, вакуумными прерывателями неисправностей и предохранителями для трансформаторов и фидеров.

Совместим с SCADA, операторами электродвигателей и защитными реле для полностью автоматизированной работы сети.