Наше дугостойкое распределительное устройство GM-SG-AR с воздушной изоляцией и металлическим покрытием обеспечивает надежную защиту и коммутацию силовых цепей среднего напряжения. Используйте его на промышленных предприятиях, коммерческих зданиях, системах электроснабжения и когенерационных установках.
Инциденты, связанные с дуговыми вспышками, представляют значительный риск для персонала электрических систем. Наше распределительное устройство GM-SG-AR решает эту проблему благодаря дугостойкой конструкции, протестированной в соответствии со стандартом IEEE C37.20.7, которая обеспечивает улучшенную защиту вашей команды. Уменьшите потребность в обширных средствах индивидуальной защиты для более безопасной рабочей среды.
Распределительное устройство GM-SG-AR доступно в виде:
- В помещении (тип GM-SG-AR)
- Уличная гардеробная, облицованная NEMA 3R (тип SGM-SG-AR)
- Распределительное устройство Shelter-Clad+, собранное на заводе, для наружной установки (тип S+GM-SG-AR).