Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему отключается крючок класса станции EHTT?

Крючковый разъединитель среднего напряжения класса станции EHTT представляет собой переключатель, предназначенный для переключения передач в тандемном режиме на подстанциях. Он выдерживает номинальное напряжение от 15 до 38 кВ и постоянный ток до 1200 А.

Безопасное и эффективное перенаправление питания в случае необходимости обхода. Разъединитель EHTT представляет собой эффективный и безопасный способ достижения этой цели, используя конфигурацию тандемной передачи.

Ключевые преимущества

Повысьте безопасность

Перенаправьте питание во время обхода с помощью конфигурации тандемной передачи EHTT для минимизации рисков при выполнении критически важных операций по защите персонала и оборудования.

Повысьте надежность

Обеспечьте надежную и эффективную передачу энергии с помощью челюстных контактов высокого давления из серебра и прецизионного литья. Они снижают сопротивление, оптимизируют поток энергии и обеспечивают стабильность сети.

Поддержка различных требований

Интегрируйте разъединители EHTT в приложения с напряжением 15-38 кВ и постоянным током до 1200 А. Выберите стандартные или индивидуальные варианты монтажа для гибкой установки в соответствии с вашими конкретными потребностями.

Избранные возможности