Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему отключается крючок класса станций EHL?

Наши крючковые разъединители среднего напряжения класса EHL обеспечивают отключение и изоляцию оборудования подстанций под нагрузкой.

Подстанции требуют надежной изоляции и повышенной безопасности. Наши разъединители EHL удовлетворяют эту потребность за счет интеграции прерывателя Saf-T-Gap, обеспечивающего безопасную работу. Установите и снимите этот съемный прерыватель просто с помощью стандартной ручки для дробовика.

Ключевые преимущества

Повысьте безопасность

Обеспечьте надежную изоляцию и повышенную безопасность на своих подстанциях. Наши разъединители EHL обеспечивают надежную защиту оборудования и персонала, сводя к минимуму риски при эксплуатации и техническом обслуживании.

Поддержка различных приложений

Разъединители EHL можно использовать в различных областях применения с номинальным напряжением от 15 до 38 кВ и постоянным током до 1200 А.

Упростите техническое обслуживание

Разъединители EHL можно использовать в различных областях применения с номинальным напряжением от 15 до 38 кВ и постоянным током до 1200 А.

Избранные возможности