Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему переключатели E отключают?

Разъединители Siemens E представляют собой выключатели среднего напряжения для распределения электроэнергии. Они обеспечивают надежное управление цепями для приложений до 25 кВ и 900 А.

Системы распределения электроэнергии требуют надежных и безопасных решений для различных типов тока. Наши разъединители E обеспечивают надежное прерывание цепи. Оснастите их опциональным прерывателем Saf-T-Gap для управления намагничиванием трансформатора, зарядкой линии, токами переключения контуров и аварийным сбросом нагрузки, обеспечивая стабильность работы. Прочные полимерные или фарфоровые изоляторы обеспечивают надежную работу и долговечность, снижая потребность в техническом обслуживании.

Ключевые преимущества

Гибкие приложения

Используйте наши разъединители E в цепях с напряжением до 600 А. Используйте прерыватель Saf-T-Gap для намагничивания трансформаторов, зарядки линий и коммутации токов для удовлетворения различных потребностей в распределении электроэнергии.

Повысьте безопасность

Выполняйте критические операции, включая аварийное сброс груза. Используйте прерыватель Saf-T-Gap для безопасной обработки различных токов и защиты инфраструктуры.

Простая интеграция

Легко устанавливайте разъединители E с помощью комплектов задних пластин для крепления на одно или два крестовина, чтобы упростить установку и сократить время настройки. Эти коммутаторы могут легко интегрироваться в существующую инфраструктуру.

Избранные возможности