Распределительное устройство для сухих хранилищ, разработанное для низкокачественных хранилищ, обеспечивает гибкие конфигурации и надежную работу городских распределительных систем и систем распределения с ограниченным пространством.

Распределительное устройство для сухих хранилищ, разработанное для низкокачественных хранилищ, обеспечивает гибкие конфигурации и надежную работу городских распределительных систем и систем распределения с ограниченным пространством.

Компактные прямоугольные конструкции позволяют устанавливать их в ограниченных хранилищах, сохраняя при этом доступность.
Поддерживает до шести конфигураций и адаптированных макетов в соответствии с конкретными требованиями к хранилищу.
Использует проверенную герметичную платформу распределительного устройства с дополнительными вспомогательными компонентами, предназначенными для погружения в воду.
Номинальное напряжение | До 38 кВ |
Постоянный ток | 600 А |
Оценка прерывания | 12,5 кВА |
Диапазон конфигураций | До 6 путей |
инсталляция | Устанавливается на сводах (ниже уровня прочности) |

Приспосабливается к хранилищам различных размеров и планировок благодаря прямоугольным многоходовым конфигурациям.

Поддерживает конфигурации LBS, VFI и предохранителей для широкого спектра распределительных приложений.

Операторы двигателей и системы управления могут быть сконфигурированы для интеграции SCADA и дистанционного управления.