Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

MaestroHub Foundation при поддержке MaestroHub

MaestroHub — технологическая компания, которая разрабатывает платформу управления промышленными данными, предназначенную для структурирования, управления и эксплуатации промышленных потоков данных между машинами, производственными линиями, заводами и корпоративными системами. Платформа представляет собой унифицированный конвейерный уровень, на котором промышленные сигналы, производственные события и бизнес-данные непрерывно собираются, контекстуализируются, проверяются и направляются предполагаемым потребителям. Благодаря настраиваемым конвейерам данных, семантическому моделированию и механизмам управления MaestroHub обеспечивает доставку операционных данных в согласованном, надежном и готовом к исполнению формате по всей организации.

Почему Оркестратор данных?

MaestroHub Foundation — это платформа для оркестрации промышленных данных, которая объединяет Siemens Industrial Edge, системы автоматизации и корпоративные приложения через единое пространство имен. Он стандартизирует, контекстуализирует и управляет эксплуатационными данными на разных объектах, обеспечивая масштабируемую аналитику, цифровые двойники и сценарии использования искусственного интеллекта, обеспечивая при этом согласованность, отслеживаемость и причинно-следственную связь данных для оптимизации сценариев использования GenAI с помощью матрицы зависимостей.

Визуализация графика зависимостей

Преимущеста

  • Стандартизирует и контекстуализирует данные из нескольких источников с помощью унифицированных моделей, соответствующих моделям OPC Companion Spec, CESMII, AAS и графикам зависимостей, обеспечивая согласованную интерпретацию, отслеживаемость и надежную аналитику в разных системах и сайтах за счет создания механизма контекстуализации
  • Обеспечивает двунаправленную оркестрацию данных в реальном времени между Siemens Industrial Edge, системами автоматизации и корпоративными платформами, синхронизируя операции и потоки данных замкнутого цикла с помощью триггеров, управляемых событиями, и сложных конвейеров данных. Поддерживает локальную выборку файлов, чтение и запись в базы данных, более 40 протоколов.
  • Предоставляет управляемые конвейеры данных, готовые к использованию искусственного интеллекта, с контролем версий и мониторингом качества, сокращая усилия по интеграции и обеспечивая масштабируемый цифровой двойник, аналитику и оптимизацию сценариев использования. Оптимизирует размер полезной нагрузки для приложений искусственного интеллекта, сохраняя при этом степень детализации.

Избранные возможности

Case Study

Пример использования BSH

Пример использования BSH

Интегрирует Siemens Industrial Edge с ERP, системами качества и логистики за счет контекстуализации производственных данных из нескольких источников для оркестрации приложений с поддержкой искусственного интеллекта в реальном времени.

Практическое применение

Select...

Картографирование затрат на энергию

Интегрирует технологические данные Siemens Industrial Edge или PCS с производственными заказами и счетчиками электроэнергии, контекстуализирует потребление на каждую линию и артикул, а также сопоставляет затраты на электроэнергию по партиям и сменам для выявления потерь и возможностей оптимизации.

Часто задаваемые вопросы

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Дополнительная информация и ресурсы

Предварительные условия

Предпочтителен процессор с частотой не менее 2 ГГц, 8 ГГц или выше

Память минимум 4 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ОЗУ или более предпочтительно

Доступно не менее 2 ГБ дискового пространства, предпочтительно 10 ГБ для хранения журналов и данных

Industrial Edge Hub Access