Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Digital Twin Technology through our VR Solutions при поддержке MADE

MADE — это центр компетенций по индустрии 4.0, имитирующий цифровую фабрику, созданный для проведения ориентации, обучения и доработки проектов по передаче технологий итальянским компаниям, в частности малым и средним предприятиям, по вопросам Индустрии 4.0. Технический собеседник, к которому компании могут обратиться за поддержкой во время цифрового перехода к «умному» производству с целью поддержания их авторитета на высоком уровне, конкурентоспособности и устойчивости. MADE4.0 — это реальность, созданная MISE (Министерством экономического развития Италии) и координирующая деятельность 25 европейских центров цифровых инноваций, объединяющих наиболее конкурентоспособные европейские регионы, на долю которых приходится более 30% добавленной стоимости обрабатывающей промышленности ЕС.

Почему Раскройте возможности Digital Twin с помощью наших активов?

Чтобы помочь превратить инновационные идеи в реальные концепции, MADE4.0 предлагает широкий спектр услуг, включая аренду оборудования, передовую технологическую инфраструктуру для разработки платформ, современное лабораторное оборудование и производственную поддержку для тестирования и прототипирования путем внедрения цифровых двойников.
В частности, MADE предлагает возможность использования оборудования виртуальной реальности, например гарнитуры виртуальной реальности, VR Room — Cave.
«Пещера — виртуальная дополненная комната» — это система проекторов и датчиков движения, в которой можно получать контент виртуальной реальности и, следовательно, тестировать иммерсивные среды в соответствии с платформой метавселенной.
Внедрение технологии цифрового двойника имеет решающее значение для малых и средних предприятий, поскольку она позволяет создавать виртуальные модели производственных процессов и продуктов, улучшая планирование, оптимизацию и техническое обслуживание. С помощью моделирования в реальном времени компании могут снизить затраты, повысить эффективность, положительно влияя на конкурентоспособность и время выхода на рынок.

Цифровой двойник Area

Преимущеста

  • Концептуальный дизайн и презентация продукта
  • Возможность визуализации эстетического/инженерного результата проектной деятельности
  • Виртуальный анализ крупных продуктов (станки, производственное оборудование, продукция)
  • Проверьте размеры, пространство, помехи и характеристики продукта
  • Эта услуга также имеет право на получение итальянских государственных субсидий

Избранные возможности

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Предварительные условия

Приложения для проектирования и управления жизненным циклом продукта