Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Digital and Sustainable Factory Course при поддержке MADE

MADE — это центр компетенций по индустрии 4.0, имитирующий цифровую фабрику, созданный для проведения ориентации, обучения и доработки проектов по передаче технологий итальянским компаниям, в частности малым и средним предприятиям, по вопросам Индустрии 4.0. Технический собеседник, к которому компании могут обратиться за поддержкой во время цифрового перехода к «умному» производству с целью поддержания их авторитета на высоком уровне, конкурентоспособности и устойчивости. MADE4.0 — это реальность, созданная MISE (Министерством экономического развития Италии) и координирующая деятельность 25 европейских центров цифровых инноваций, объединяющих наиболее конкурентоспособные европейские регионы, на долю которых приходится более 30% добавленной стоимости обрабатывающей промышленности ЕС.

Почему Начните разрабатывать инновационные бизнес-модели?

Курс анализирует стратегии и инструменты, с помощью которых компании могут выгодно достигать целей устойчивого развития, используя реальные примеры, отзывы и анализ лучших практик. Особое внимание уделяется разработке инновационных бизнес-моделей, таких как модели экономики замкнутого цикла, которые сочетают снижение воздействия с реорганизацией процессов и предложением новых услуг.
Учебные модули включают следующее содержание:
Устойчивое развитие и бизнес-кейсы для компаний (корпоративная устойчивость, эволюция институционального контекста, экономические и финансовые показатели) — устойчивые бизнес-модели (экономика замкнутого цикла: принципы и приложения, устойчивые инновации бизнес-моделей) — интеграция устойчивого развития в компанию (углеродный след, анализ жизненного цикла и другие инструменты измерения).

Преимущеста

  • Сертификат участия, выданный MADE - Центром компетенций i4.0
  • Курс имеет право на получение итальянских государственных субсидий и может быть покрыт до 100%
  • Узнайте о скидках, доступных вашей компании

Избранные возможности

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Предварительные условия