Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно Mcenter?

Mcenter — это открытая модульная платформа для вашего цеха, которая обеспечивает централизованную интеграцию и уровень обслуживания для поддержки многих производственных приложений.

Избавьтесь от проблем, связанных с бумажным производством и отсутствием данных о машинах в реальном времени. Mcenter повышает прозрачность и согласованность данных в вашем цехе. Объедините станки с вашим ИТ-ландшафтом. Извлекайте ценную информацию из машинных данных для эффективного управления производственными рабочими процессами и сокращения времени настройки.

Подключите все машины, независимо от системы управления, для комплексного управления производством с помощью открытой архитектуры Mcenter. Гибко интегрируйтесь в существующие ИТ-инфраструктуры, такие как PLM, MES и ERP, для обеспечения эффективных рабочих процессов и согласованности данных. Снизьте сложность ИТ-администрирования с помощью функций центральной платформы, поддерживающих управление инструментами, управление программами и мониторинг OEE.

Ключевые преимущества

Объединение всех машин в сеть

Mcenter объединяет и управляет всеми машинами на производстве, независимо от типа управления или возраста, благодаря расширению поддержки дополнительных систем и глубокой интеграции SINUMERIK.

Повышенная производительность при минимальных накладных расходах

Оно повышает производительность, предоставляя четкое представление об инструментах, программах ЧПУ и использовании станков, а готовые к запуску приложения сокращают трудозатраты на управление ресурсами.

Интеграция в существующую ИТ-инфраструктуру

Открытые интерфейсы компании позволяют легко интегрироваться в существующие ИТ-среды, обеспечивая эффективные рабочие процессы и согласованность данных, а также портфель решений Siemens по цифровизации.

Избранные возможности