tiastar™ Сопутствующая документация
Брошюры и каталоги
Тиастар MCC
SIMOCODE
Сертификаты
- Американский национальный институт стандартов
Центры управления тиастарными двигателями Siemens производятся в соответствии со стандартом Американского национального института стандартов (ANSI).
- Лаборатории андеррайтеров
Центры управления двигателями Siemens tiastar производятся в соответствии со стандартом Underwriters Laboratories (UL) 845 и имеют маркировку «UL Listed». - Национальная ассоциация производителей электрооборудования
Центры управления двигателями Siemens tiastar соответствуют требованиям Национальной ассоциации производителей электротехники (NEMA) ICS 18-2001.
- Канадская ассоциация стандартов
Центры управления двигателями Siemens tiastar соответствуют требованиям Канадской ассоциации стандартов (CSA) C22.2 № 254-05.
- Американское бюро судоходства
Центры управления двигателями Siemens tiastar могут быть сертифицированы Американским бюро судоходства (ABS).
Сейсмические сертификаты:
- Центры управления тиастарными двигателями Siemens сертифицированы по разделу CBC 170A 12 и разделу 1705.12 IBC.