Комплекты распределительных панелей
Комплекты распределительных панелей являются опциональными и могут использоваться в полевых условиях с номинальными значениями 400-800 ампер. Доступно до 40 вариантов ответвлений, при этом не менее 18 ответвлений.
Стандартные распределительные щиты Siemens предлагают готовые конструкции для строительного рынка. Мы поставляем эти решения в наших распределительных центрах для быстрой доставки в соответствии с требованиями вашего проекта.
Строительный рынок часто сталкивается с жесткими сроками и особыми потребностями в распределении электроэнергии. Наши складские распределительные щиты представляют собой легкодоступные готовые решения для сокращения сроков и обеспечения соответствия нормативным требованиям.
Распределительный щит Super Blue Pennant разработан в соответствии с требованиями EUSERC к учету коммунальных услуг и защите магистралей. Сервисные кабины BCT и SCT предоставляют гибкие возможности учета коммунальных услуг с возможностью установки предохранительных переключателей в литом корпусе или вакуумных выключателей. Распределительные щиты Siemens обеспечивают адаптируемое распределение электроэнергии для вашей команды.
Закажите расфасованные складские распределительные щиты для быстрой доставки в наших распределительных центрах. Соблюдайте графики строительства, чтобы свести к минимуму время простоя и обеспечить бесперебойную работу.
Положения измерительного и испытательного блока соответствуют техническим требованиям EUSERC. Информация на этикетке с рейтингом хорошо видна на передней панели оборудования в соответствии со стандартом NEMA PB-2. C.
Распределительные щиты Siemens разработаны с учетом надежности и долговечности. Обеспечьте надежную производительность распределительных устройств для приложений средней грузоподъемности.
Комплекты распределительных панелей являются опциональными и могут использоваться в полевых условиях с номинальными значениями 400-800 ампер. Доступно до 40 вариантов ответвлений, при этом не менее 18 ответвлений.
Сервисным разъемом может быть плавкий выключатель Vacu-Break через 200 000 AIC или автоматический выключатель с максимальным номинальным значением 65 000 AIC при 240 В и 35 000 AIC при 480 вольт.
Входные основные наконечники представляют собой механические винтовые наконечники, установленные на шпильках, допускающих широкий диапазон размеров кабелей. При необходимости их можно снять и заменить компрессионными наконечниками, поставляемыми утилитой.